Een ecologisch ontworpen datacenter bij Webaxys

Bekijk hoe een datacenter milieuvriendelijker kan worden door de integratie van een energieopslagsysteem dat afhankelijk is van hernieuwbare energie.

Webaxys gaat op groen

Ontdek hoe Webaxys het energieopslagsysteem van Eaton gebruikt om zijn CO2-voetafdruk te verlagen.

Cloud en IT services hosting bedrijf Webaxys maakt gebruik van het xStorage Buildings systeem.

Emmanuel Assié, Webaxys CEO

We wilden datacenters ontwikkelen die dicht bij onze klanten staan en inspelen op de maatschappelijke uitdagingen van energiebeheer en -verbruik. Eaton heeft zeer snel aan onze eisen voldaan en heeft samen met Nissan de technologie geleverd die nodig is om met deze transformatie te beginnen.

Emmanuel Assié, Webaxys CEO

Webaxys

Webaxys is een hosting bedrijf en telecomoperator gevestigd in Normandië, Frankrijk. Sinds de oprichting in 2003 heeft de onderneming een strategie van innovatie gevolgd die gebaseerd is op sterke waarden van sociale betrokkenheid en respect voor het milieu. Voor het eerste datacenter heeft Webaxys volledig gebruik gemaakt van hernieuwbare energiebronnen. Bij het ontwerp en bouwen van een volgend datacenter wilde het bedrijf nog verder gaan om zijn energieafhankelijkheid te verminderen en de milieu-impact van zijn activiteiten te minimaliseren. De nieuwe site maakt deel uit van een outreach-strategie die tot doel heeft datacenters te creëren die goed geïntegreerd zijn in de lokale economie en dicht bij de klanten staan.

Energie-uitdagingen overwinnen

Hernieuwbare energietechnologieën, zoals photovoltaïsche energie, zijn van nature wisselvallig. Echter, datacenters hebben een constante stroom van energie nodig, dus moet deze toegankelijk zijn via batterijopslagtechnologie. Bovendien moet het beheer van de verschillende energiebronnen worden geïntegreerd in de hard- en software-infrastructuur voor server- en procesbeheer om het gebruik van de energiemix te optimaliseren en de kwaliteit van de dienstverlening te garanderen.

Een ecologisch ontworpen datacenter

Sinds de oprichting in het voorjaar van 2016 heeft het nieuwe Webaxys-datacenter aangetoond dat het mogelijk is voor een datacenter om de impact op het milieu te minimaliseren door een meer autonome, minder energie-intensieve exploitatie. Deze industrievalidatie is een belangrijke mijlpaal en opent de mogelijkheid van grootschalige inzet voor kleine en middelgrote datacenters die energieonafhankelijk willen worden.