Temperatuur Assessment tool

Voor het ontwerpen van veilige verdeelkasten is de warmtehuishouding een essentieel onderdeel. Bereken met Eaton’s Temperatuur Assessment tool de warmte in een verdeelkast.
De Temperatuur Assessment tool berekent de temperatuurstijging in de verdeelinrichting en verifieert of de temperaturen niet te hoog zijn voor de eigenschappen van de toestellen en geleiders, conform de IEC61439-1:2020. Deze eenvoudige en flexibele excel-tool geeft u de mogelijkheid om snel een warmteberekening te maken die u als document kunt toevoegen aan het verificatierapport van de verdeelinrichting.

Temperatuur Assessment tool

Voor het downloaden van deze handige tool vragen wij enkele gegevens van u.

Kenmerken Temperatuur Assessment tool

  • Gebaseerd op de allernieuwste normen IEC61439:2020 en (de formules uit) de IEC60890:2019
  • Bevat data van alle lege behuizingen en > 1.200 toestellen van Eaton
  • Zowel voor 1 fase als 3-fase toestellen en applicaties
  • Berekening warmteverliezen van de toestellen o.b.v. toegekende belastingen en gelijktijdigheidsfactoren
  • Berekening van (temperatuurafhankelijke) max. belastingen en warmteverliezen van zowel bedrading als koperrails
  • Voor zowel gespatieerde bedrading, gebundelde bedrading als gelegd in bedradingskokers, conform de IEC61439-1 en NEN1010
  • Temperaturen in de verdeler worden op diverse hoogten in de behuizing berekend volgens de IEC60890:2019
  • Alle toestellen en geleiders worden automatisch geverifieerd a.d.h.v. de eigenschappen van de toestellen en geleiders
  • Hierbij wordt rekening gehouden met de 80% regel volgens de IEC61439-1:2020, inclusief de-rating van de toestellen en geleiders en de positie van de toestellen in de verschillende temperatuur zônes in de behuizing
  • Meerdere taalkeuzes: Engels, Nederlands of Frans