Let op: laboratoriumdiensten zijn alleen beschikbaar in de Verenigde Staten.
De volgende tests zijn beschikbaar voor monsters op basis van water, olie of alcohol:
Asphaltene Test (Test #3279)
Een filterextractietechniek voor het bepalen van de gewichtsconcentratie van asfaltenen zoals gedefinieerd door onoplosbaarheid in normaal heptaanoplosmiddel
Total Suspended Solids (TSS): gewichtsconcentratie van onoplosbare vaste stoffen in waterige, koolwaterstof- of paraffinische oplossingen
Karl-Fischer Titration (Test #1364)
Bepaalt de aanwezigheid van water in oplossingen op oliebasis, zoals hydraulische olie, verf, vernis, lak en andere aanverwante producten.
Viscositeit
pH (Test #pH)
Zuurgraad of basische waarde (alkaliteit) van een waterige oplossing
Asgehalte (Test #482)
Anorganische vaste stoffen door verbranding
Troebelheid (Test #7027)
Kwantificeert de vermindering van de transparantie van waterige oplossingen als gevolg van onopgeloste stoffen
Benchtop Filtratie (Test #bench)
Laboratoriumsimulatie van de filterprestaties op basis van de eisen van de klant en het type monster
Inductief gekoppelde plasma optische emissie spectroscopie (Test #5185) (ICP-OES), is een analysetechniek voor de detectie van restmetalen.
Klik hier om te downloaden Eaton Laboratoriumvereisten voor het testen van voorgelegde monsters
De volgende tests zijn beschikbaar voor monsters op basis van water, olie of alcohol:
Deeltjesgrootte distributie (Test #4407, 4408, 4410)
Kwantificeert het niet-oplosbare gehalte deeltjes in vloeistoffen van 0,5-400 micron in grootte. Andere deeltjesgroottes kunnen worden bepaald op basis van behoefte. De resultaten van deze testmethode worden geïnterpreteerd door analyse op basis van de populatie en door volumetrische analyse.
De volgende tests zijn beschikbaar voor monsters op basis van water, olie of alcohol:
Microscopie / Fotografie (Test #11117)
Technieken voor het bepalen van de fysische eigenschappen van laboratoriummonsters of andere interessante voorwerpen
Documentatie