Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

002299
Model Code: EVB-ID

Eaton xEnergy Safety Ci LV-systemen LV-schakelmateriaal. Hoekplaat, voor montageframe profiel, CI-systeem

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Safety Ci montageprofiel bevestigingselement
Catalogusnummer
002299
EAN
4015080022992
Productlengte/-diepte
4.2 mm
Hoogte van product
110 mm
Breedte van product
110 mm
Gewicht van product
0.361 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
CE
Opmerkingen bij catalogus
Inclusief bevestigingsmateriaal
Modelcode
EVB-ID

Aanvullende informatie

Functies
Verdelerbouw
RAL-nummer
0
Speciale voorzieningen
Inclusief bevestigingsmateriaal
Gebruikt met
NZM2...?NA Series, NS2...?NA Series, NZM3...?NA Series, NS3...?NA Series
Horizontale en verticale secties, voor de verbinding ervan
Verdelerbouw
Accessoire
CI geïsoleerde behuizing
NZM2...-NA Series, NS2...-NA Series, NZM3...-NA Series, NS3...-NA Series

Leveringsprogramma

Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Hoekverbindingen voor wand- en staande kasten
Kleur
Overig
Model
Bevestigingsprofiel
Type
  • Accessoire
  • CI geïsoleerde behuizing
  • Verdelerbouw

Technical data - mechanical

Materiaal
Metaal

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.