Eaton Moeller® series ZE motorbeveiligingsrelais, Ir= 2,4 - 4 A, 1 no, 1 nc, directe montage
| Productnaam |
Eaton Moeller® series ZE Thermal overload relay
|
| Catalogusnummer |
014518
|
| EAN |
4015080145189
|
| Productlengte/-diepte |
52 mm
|
| Hoogte van product |
65 mm
|
| Breedte van product |
45 mm
|
| Gewicht van product |
0.077 kg
|
| Certificering |
UL 508
CSA IEC/EN 60947-5-1 CE CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 UL IEC/EN 60947 CSA-C22.2 No. 14 VDE 0660 CSA Class No.: 3211-03 |
| Modelcode |
ZE-4
|
| Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten) |
0
|
| Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
1
|
| Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
1
|
| Aantal contacten (verbreekcontacten) |
1
|
| Aantal contacten (maakcontacten) |
1
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
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
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat de volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
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
N.v.t. omdat de volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat de volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
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
5.7 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
1.9 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
4 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
| Conventionele thermische stroom ith van hulpcontacten (1-polig, open) |
6 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 120 V |
1.5 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
1.5 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
0.7 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 500 V |
0.5 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 110 V |
0.4 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij DC-13, 220 V, 230 V |
0.2 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V |
0.9 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 60 V |
0.75 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
690 V
|
| Veilige isolatie |
300 V AC, tussen hulpcontacten en hoofdcontacten, volgens EN 61140
300 V AC, tussen hoofdcircuits, volgens EN 61140 250 V AC, tussen hulpcontacten, volgens EN 61140 |
| Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik) |
1,5 A, 240V AC, (UL/CSA)
0,6 A, 600V AC, (UL/CSA) |
| Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie) |
D300, AC-bekrachtigd (UL/CSA)
R300, DC-bekrachtiging (UL/CSA) |
| Nominale spanning - max |
600 VAC
|
| Kenmerken |
Fase-uitvalgevoeligheid (conform IEC/EN 60947, VDE 0660 Deel 102)
Tripvrije vrijgave Reset drukknop handmatig/auto Test/uit-knop |
| Omgevingstemperatuur - max |
50 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - max |
40 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - min |
-25 °C
|
| Klasse |
KLASSE 10 A/IEC 60947-4-1, 8.2.1.5.1.1. c) 4 minuten
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78 |
| Beschermingsgraad |
IP00
|
| Montagemethode |
Directe montage
Directaanbouw |
| Instelling overbelastingsstroomvrijgave - max |
4 A
|
| Instelling overbelastingsstroomvrijgave -min |
2.4 A
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Productcategorie |
ZE-overbelastingsrelais voor mini-relais
|
| Bescherming |
Vinger- en handrugaanrakingsveilig, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
4000 V (hulp- en stuurcircuits)
6000 V AC |
| Schokbestendigheid |
10 g, Mechanisch, Sinusoïdaal, Schokduur: 10 ms
|
| Geschikt voor |
Aftakcircuits, (UL/CSA)
|
| Temperatuurcompensatie |
≤ 0,25%/K restfout voor T > 40°
Doorlopend |
| Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie) |
5 kA, SCCR (UL/CSA)
15 A, max. CB, CB voor max. 480 V, SCCR (UL/CSA) 15 A, max. zekering, SCCR (UL/CSA) |
| Kortsluitbeveiligingsklasse |
35 A gG/gL, zekering, coördinatieklasse "1"
Max. 4 A gG/gL, zekering, hulpcontacten 10 A gG/gL, Zekering, Coördinatieklasse "2" 20 A gG/gL, Zekering, Coördinatieklasse "2" Information on Type "1" and Type"2" coordination applies to 100 kA and 690 V |
| Formaat schroeven |
M3,5, Aansluitschroef
|
| Formaat schroevendraaier |
2, Schroefaanlsuiting, Pozidriv-schroevendraaier
0,8 x 5,5 mm, aansluitschroef, standaard schroevendraaier |
| Striplengte (regelcircuitkabel) |
8 mm
|
| Striplengte (hoofdkabel) |
8 mm
|
| Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls) |
2 x (0,5 - 1,5) mm², hoofdstroomkabels
1 x (0,5 - 1,5) mm², hoofdstroomkabels 1 x (0,5 - 1,5) mm², stuurstroomkabels |
| Aansluitvermogen (massief) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
1 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels 1 x (0,75 - 2,5) mm², hoofdstroomkabels |
| Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG) |
18 - 14, hoofdstroomkabels
2 x (18 - 12), stuurstroomkabels |
| Aanhaalmoment |
1,2 Nm, schroefklemmen
|