Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

019095
P1DILEM

Eaton Moeller® series DILEM parallelschakeling, Hoofdaansluitingen, voor DILEM

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series DILEM accessoire parallelschakeling
Catalogusnummer
019095
EAN
4015080190950
Productlengte/-diepte
29 mm
Hoogte van product
33 mm
Breedte van product
33 mm
Gewicht van product
0.039 kg
Certificering
UL Category Control No.: NLDX
CSA File No.: 012528
CE
CSA
CSA Class No.: 3211-07
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29096
IEC/EN 60947-4-1
UL
Modelcode
P1DILEM

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
50 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
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
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0.08 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0.03 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
50 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Algemene informatie

Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Verbindingsbrug
Productcategorie
Accessoires
Bescherming
Beveiligd tegen onbedoeld contact volgens VDE 0106 deel 100

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.