Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

029778
Model Code: WS15-ID

Eaton xEnergy Safety Ci LV-systemen LV-schakelmateriaal. montageframe profiel, verticaal, L=1875mm

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Safety Ci mounting profile vertical / outside
Catalogusnummer
029778
EAN
4015080297789
Productlengte/-diepte
1875 mm
Hoogte van product
25 mm
Breedte van product
50 mm
Gewicht van product
3.337 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
WS15-ID

Delivery program

Type
  • Ci geïsoleerde behuizing
  • Verdelerbouw
  • Sectie voor montageframe
Model
Overig
Kleur
Overig

Technical Data - Mechanical

Type unit
Los apparaat
Oppervlakteafwerking
Verzinkte C-profielrail
Materiaal
Staal
Aantal netafstanden van 125 mm
15
Profielvorm
Verticale profielen (buiten)

Additional information

Functies
Verdelerbouw
RAL-nummer
0
Speciale voorzieningen
Bevestigingsschroeven separaat bestellen
Gebruikt met
Voor distributiesysteem wandbevestiging op de vloer ondersteund
Staande verdelers, 3 panelen breed
Voor distributiesysteem wandbevestiging
Voor staande verdelers, 4 panelen breed
Verdelerbouw
Sectie voor montageframe
Ci geïsoleerde behuizing

Productspecificatie exporteren