Document downloaden () van 20
We make what matters work*

031607
P3-63/EA/SVB

Eaton Moeller® series P3 hoofdschakelaar, P3, 63 A, inbouw, 3-polig, nooduitschakelfunctie, met rode draaigreep en gele borgring, afsluitbaar in 0-stand

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series P3 hoofdschakelaar
Catalogusnummer
031607
EAN
4015080316077
Productlengte/-diepte
128 mm
Hoogte van product
102 mm
Breedte van product
87 mm
Gewicht van product
0.426 kg
Certificering
UL
UL Category Control No.: NLRV
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-05
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA File No.: 012528
UL 60947-4-1
CE
UL File No.: E36332
VDE 0660
IEC/EN 60204
CSA-C22.2 No. 94
CSA
IEC/EN 60947-3
Opmerkingen bij catalogus
Nominale korteduurstroom (Icw) gedurende een tijd van 1 seconde
Modelcode
P3-63/EA/SVB

Actor

Kleur actuator
Rood
Actuatortype
Deurkoppelingsdraaiaandrijving

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
50 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30

Contacten

Betrouwbaarheid regelcircuit
1 storing per 100.000 schakelhandelingen statistisch bepaald, bij 24 V DC, 10 mA)
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
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
UV-bestendigheid alleen in combinatie met beschermkap.
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
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
4.5 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
63 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Elektrische waarde

Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V. (cos phi volgens IEC 60947-3)
640 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 400/415 V. (cos phi volgens IEC 60947-3)
600 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V (cos phi volgens IEC 60947-3)
590 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V (cos phi volgens IEC 60947-3)
340 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-21, 440 V
63 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 230 V
63 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-23A, 400 V, 415 V
63 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 500 V
63 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 690 V
63 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
51 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
55 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V
44 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V
22.1 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, lastschakelaars l/r = 1 ms
63 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 120 V
25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 24 V
50 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 48 V
50 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 60 V
50 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
18.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 400 V, 50 Hz
30 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 500 V, 50 Hz
45 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 690 V, 50 Hz
55 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
30 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz
30 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz
30 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz
30 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V
Nominale ononderbroken stroom (lu)
63 A
Ononderbroken stroom
Nominale ononderbroken stroom Iu is gespecificeerd voor max. doorsnede.

Features & functions

Kenmerken
Uitvoering als noodstopinrichting
Uitvoering als werkschakelaar
Uitvoering als hoofdschakelaar
Uitgerust met:
Rode draaihendel en gele borgring
Functies
Nooduitschakelfunctie
Vergrendelbaar
Vergrendelingsvoorziening
Vergrendelbaar in de stand 0 (Uit)
Aantal polen
3

Algemene informatie

Toebehoren
Hulpcontact of nulleider gemonteerd door gebruiker.
Beschermingsgraad
NEMA 12
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP65
Levensduur, mechanische
100.000 schakelingen
Montagemethode
Inbouw
Inbouwpositie
Zoals vereist
Bedrijfsfrequentie
1200 schakelingen/uur
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Hoofdschakelaar
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6000 V AC
Veilige isolatie
440 V AC, Tussen de contacten, Volgens EN 61140
Veiligheidsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-waarden volgens EN ISO 13849-1, tabel C.1
Schokbestendigheid
15 g, Mechanisch, Volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 20 ms
Geschikt voor
Branch circuits, geschikt als motorontkoppeling, (UL/CSA)
Frontmontage 4-gats

Nom. vermogen

Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase
3 HP
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 1-fase
7.5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase
15 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase
10 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase
15 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
40 HP
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase
50 HP

Kortsluitvastheid

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
4 kA (lastzijde)
100 kA (voedingszijde)
Toegekende korte-duurstroom (lcw)
1,26 kA
Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
150 A, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiligingsklasse
80 A gG/gL, Zekering, Contacten

Schakelcapaciteit

Belastingswaarde
2 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 25 % inschakelduur)
1,3 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 60 % inschakelduur)
1,6 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 40 % inschakelduur)
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 120 V
3
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 24 V
1
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 48 V
2
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 60 V
2
Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947-3)
800 A
Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik)
10 A, IU, (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
A600 (UL/CSA)
P600 (UL/CSA)
Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik)
60 A, Nominale ononderbroken stroom max. (UL/CSA)
Spanning per contactpaar in serie
60 V

Klemcapaciteit

Formaat schroeven
M5, Aansluitschroef
Aansluitvermogen
1 x (2,5 - 35) mm², massief of meeraderig
2 x (2,5 - 10) mm², massief of meeraderig
14 - 2 AWG, massief of flexibel met adereindhuls
1 x (1,5 - 25) mm², flexibel met adereindhulzen volgens DIN 46228
2 x (1,5 - 6) mm², flexibel met adereindhulzen volgens DIN 46228
Aanhaalmoment
3 Nm, Schroefklemmen
26,5 lb-in, Schroefklemmen

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.