Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

039270
Model Code: WS19-ID

Eaton xEnergy Safety Ci LV-systemen LV-schakelmateriaal. montageframe profiel, verticaal, L=2375mm

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Safety Ci mounting profile vertical / outside
Catalogusnummer
039270
EAN
4015080392705
Productlengte/-diepte
2375 mm
Hoogte van product
25 mm
Breedte van product
50 mm
Gewicht van product
4.1 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
WS19-ID

Delivery program

Type
  • Ci geïsoleerde behuizing
  • Verdelerbouw
  • Sectie voor montageframe
Model
Overig
Kleur
Overig

Technical Data - Mechanical

Type unit
Los apparaat
Oppervlakteafwerking
Verzinkte C-profielrail
Materiaal
Staal
Aantal netafstanden van 125 mm
19
Profielvorm
Verticale profielen (buiten)

Additional information

Functies
Verdelerbouw
RAL-nummer
0
Speciale voorzieningen
Bevestigingsschroeven separaat bestellen
Gebruikt met
Voor staande verdelers, 4 panelen breed
Voor distributiesysteem wandbevestiging op de vloer ondersteund
Staande verdelers, 3 panelen breed
Verdelerbouw
Ci geïsoleerde behuizing
Sectie voor montageframe

Productspecificatie exporteren