Document downloaden () van 20
We make what matters work*

052962
Model Code: P1-25/IVS

Eaton Moeller® series P1 AAN-UIT-schakelaar, P1, 25 A, Verdelerinbouw, 3-polig, met zwarte draaigreep en frontplaat

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series P1 aan/uit-schakelaar
Catalogusnummer
052962
EAN
4015080529620
Productlengte/-diepte
91 mm
Hoogte van product
70 mm
Breedte van product
54 mm
Gewicht van product
0.153 kg
Certificering
CE
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-05
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947-3
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
VDE 0660
UL File No.: E36332
CSA-C22.2 No. 94
CSA
Opmerkingen bij catalogus
Nominale korteduurstroom (Icw) gedurende een tijd van 1 seconde
Modelcode
P1-25/IVS

Actuator

Kleur actuator
Zwart
Actuatortype
Korte draaigreep

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - max
50 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78

Contacts

Betrouwbaarheid regelcircuit
1 storing per 100.000 schakelingen statistisch bepaald, bij 24 V DC, 10 mA)
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0

Design verification

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
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
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
1.1 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
25 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Electrical rating

Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V. (cos phi volgens IEC 60947-3)
190 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 400/415 V. (cos phi volgens IEC 60947-3)
150 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V (cos phi volgens IEC 60947-3)
170 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V (cos phi volgens IEC 60947-3)
150 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-21, 440 V
25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 230 V
25 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-23A, 400 V, 415 V
25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 500 V
17.4 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 690 V
12.6 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
19.6 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
15.2 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V
12.1 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V
8.8 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, lastschakelaars l/r = 1 ms
25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 120 V
12 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 24 V
25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 48 V
25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 60 V
25 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
5.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 400 V, 50 Hz
13 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 500 V, 50 Hz
11 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 690 V, 50 Hz
11 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz
7.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz
7.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz
7.5 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V
Nominale ononderbroken stroom (lu)
25 A
Ononderbroken stroom
Nominale continu stroom Iu is gespecificeerd voor max. doorsnede.

Features & Functions

Uitgerust met:
Zwarte draaigreep en frontplaat
Aantal polen
3

General information

Toebehoren
Hulpcontact of nulleider gemonteerd door gebruiker.
Beschermingsgraad
NEMA overig
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP30
Levensduur, mechanische
300.000 schakelingen
Montagemethode
Installatie-verdelerinbouw
Inbouwpositie
Willekeurig
Bedrijfsfrequentie
1200 schakelingen/uur
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
AAN-UIT-schakelaar
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6000 V AC
Veilige isolatie
440 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140
Veiligheidsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-waarden volgens EN ISO 13849-1, tabel C.1
Schokbestendigheid
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 20 ms
Geschikt voor
Installatie van de verdeler
Aftakcircuits, geschikt als motor lastscheider, (UL/CSA)

Motor rating

Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase
1 HP
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 1-fase
2 HP
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase
3 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase
3 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase
5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
10 HP
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase
15 HP

Short-circuit rating

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
50 kA
Toegekende korte-duurstroom (lcw)
0,64 kA
640 A, contacten, 1 seconde
Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
110A, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
50 A, klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiligingsklasse
25 A gG/gL, zekering, contacten

Switching capacity

Belastingswaarde
2 x Iₑ (met intermitterende werking klasse 12, 25 % inschakelduur)
1,3 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 60 % inschakelduur)
1,6 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 40 % inschakelduur)
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 120 V
3
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 24 V
1
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 48 V
2
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 60 V
2
Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947-3)
240 A
Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik)
10 A, IU, (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
P600 (UL/CSA)
A600 (UL/CSA)
Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik)
20 A, nominale ononderbroken stroom max. (UL/CSA)
Spanning per contactpaar in serie
60 V

Terminal capacities

Formaat schroeven
M 4, aansluitschroef
Aansluitvermogen
1 x (1 - 4) mm², flexibel met adereindhulzen volgens DIN 46228
14 - 8 AWG, massief of flexibel met adereindhuls
2 x (1,5 - 6) mm², vast of samengeslagen
2 x (1 - 4) mm², flexibel met adereindhulzen volgens DIN 46228
1 x (1,5 - 6) mm², vast of samengeslagen
Aanhaalmoment
1,6 Nm, schroefklemmen
14,1 lb-in, schroefklemmen

Productspecificatie exporteren