Eaton Moeller® series P3 Hoofdschakelaar, P3, 63 A, Inbouwmontage, 3-polig, HOLD-functie, met zwarte draaigreep en plaat, afsluitbaar in 0-stand
| Productnaam |
Eaton Moeller® series P3 hoofdschakelaar
|
| Catalogusnummer |
057857
|
| EAN |
4015080578574
|
| Productlengte/-diepte |
128 mm
|
| Hoogte van product |
102 mm
|
| Breedte van product |
87 mm
|
| Gewicht van product |
0.427 kg
|
| Certificering |
IEC/EN 60947-3
UL CSA-C22.2 No. 94 UL 60947-4-1 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CSA IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NLRV CSA Class No.: 3211-05 UL File No.: E36332 VDE 0660 IEC/EN 60204 CE |
| Opmerkingen bij catalogus |
Nominale korteduurstroom (Icw) gedurende een tijd van 1 seconde
|
| Modelcode |
P3-63/EA/SVB-SW
|
| Kleur actuator |
Zwart
|
| Actuatortype |
Deurkoppelingsdraaiaandrijving
|
| Omgevingstemperatuur - max |
50 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - max |
40 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - min |
-25 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30 |
| Betrouwbaarheid regelcircuit |
1 storing per 100.000 schakelingen statistisch bepaald, bij 24 V DC, 10 mA)
|
| Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten) |
0
|
| Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
0
|
| Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
0
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
UV-bestendigheid alleen in combinatie met beschermkap.
|
| 10.2.5 Heffen |
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
4.5 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
63 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V. (cos phi volgens IEC 60947-3) |
640 A
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij 400/415 V. (cos phi volgens IEC 60947-3) |
600 A
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V (cos phi volgens IEC 60947-3) |
590 A
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V (cos phi volgens IEC 60947-3) |
340 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-21, 440 V |
63 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 230 V |
63 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-23A, 400 V, 415 V |
63 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 500 V |
63 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 690 V |
63 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
51 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
55 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V |
44 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V |
22.1 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, lastschakelaars l/r = 1 ms |
63 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 120 V |
25 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 24 V |
50 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 48 V |
50 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 60 V |
50 A
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 220/230 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 400 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 500 V, 50 Hz |
45 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 690 V, 50 Hz |
55 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
690 V
|
| Nominale ononderbroken stroom (lu) |
63 A
|
| Ononderbroken stroom |
Nominale ononderbroken stroom Iu is gespecificeerd voor max. doorsnede.
|
| Kenmerken |
Uitvoering als werkschakelaar
Uitvoering als hoofdschakelaar |
| Uitgerust met: |
Zwarte draaihendel en borgring
|
| Functies |
Vergrendelbaar
STOP-functie |
| Vergrendelingsvoorziening |
Vergrendelbaar in de stand 0 (Uit)
|
| Aantal polen |
3
|
| Toebehoren |
Hulpcontact of nulleider gemonteerd door gebruiker.
|
| Beschermingsgraad |
NEMA 1
|
| Beschermingsgraad (voorzijde) |
IP65
|
| Levensduur, mechanische |
100.000 schakelingen
|
| Montagemethode |
Inbouw
|
| Inbouwpositie |
Indien nodig
|
| Bedrijfsfrequentie |
1200 schakelingen / uur
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Productcategorie |
Hoofdschakelaar
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
6000 V AC
|
| Veilige isolatie |
440 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140
|
| Veiligheidsparameter (EN ISO 13849-1) |
B10d-waarden volgens EN ISO 13849-1, tabel C.1
|
| Schokbestendigheid |
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 20 ms
|
| Geschikt voor |
Aftakcircuits, geschikt als lastscheider motor, (UL/CSA)
Frontmontage 4-gats |
| Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase |
3 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 1-fase |
7.5 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase |
15 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase |
10 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase |
15 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase |
40 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase |
50 HP
|
| Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq) |
4 kA (lastzijde)
100 kA (voedingszijde) |
| Toegekende korte-duurstroom (lcw) |
1,26 kA
|
| Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie) |
150A, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA) |
| Kortsluitbeveiligingsklasse |
80 A gG/gL, zekering, contacten
|
| Belastingswaarde |
2 x Iₑ (met intermitterende werking klasse 12, 25 % inschakelduur)
1,6 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 40 % inschakelduur) 1,3 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 60 % inschakelduur) |
| Aantal contacten in serie bij DC-23A, 120 V |
3
|
| Aantal contacten in serie bij DC-23A, 24 V |
1
|
| Aantal contacten in serie bij DC-23A, 48 V |
2
|
| Aantal contacten in serie bij DC-23A, 60 V |
2
|
| Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947-3) |
800 A
|
| Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik) |
10 A, IU, (UL/CSA)
|
| Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie) |
P600 (UL/CSA)
A600 (UL/CSA) |
| Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik) |
60 A, nominale ononderbroken stroom max. (UL/CSA)
|
| Spanning per contactpaar in serie |
60 V
|
| Formaat schroeven |
M5, aansluitschroef
|
| Aansluitvermogen |
1 x (1,5 - 25) mm², flexibel met adereindhulzen volgens DIN 46228
2 x (1,5 - 6) mm², flexibel met adereindhulzen volgens DIN 46228 1 x (2,5 - 35) mm², vast of samengeslagen 14 - 2 AWG, massief of flexibel met adereindhuls 2 x (2,5 - 10) mm², vast of samengeslagen |
| Aanhaalmoment |
26,5 lb-in, schroefklemmen
3 Nm, schroefklemmen |