Eaton Moeller® series NHI accessoire standaard hulpcontact, 1 no, 2 nc, zijmontage, schroefaansluiting
| Productnaam |
Eaton Moeller® series NHI accessoire normaal hulpcontact
|
| Catalogusnummer |
072895
|
| EAN |
4015080728955
|
| Productlengte/-diepte |
68 mm
|
| Hoogte van product |
90 mm
|
| Breedte van product |
15 mm
|
| Gewicht van product |
0.038 kg
|
| Certificering |
CE
CSA CSA-C22.2 No. 14 UL 508 UL CSA Class No.: 3211-05 CSA File No.: 165628 IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NLRV UL File No.: E36332 |
| Opmerkingen bij catalogus |
Achteraf inbouwbaar aan de rechterzijde van motorbeveiligingsschakelaars
|
| Modelcode |
NHI12-PKZ0
|
| Omgevingstemperatuur - max |
55 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Betrouwbaarheid regelcircuit |
< 2 λ, < 1 storing bij 100.000.000 schakelingen (bij Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
|
| Aantal contacten (omschakelcontacten) |
0
|
| Aantal contacten (verbreekcontacten) |
2
|
| Aantal contacten (maakcontacten) |
1
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
3.5 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van de schakel- en verdeelinrichting moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van de schakel- en verdeelinrichting moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0.04 W
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) |
1 A bij AC-15, 440 V 500 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
3.5 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
2 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 110 V |
0.5 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij DC-13, 220 V, 230 V |
0.25 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V |
2 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 60 V |
1 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
500 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - max |
250 V
|
| Veilige isolatie |
440 V, tussen hulpcontacten en hoofdcontacten, volgens EN 61140
|
| Kortsluitbeveiligingsklasse zonder lassen |
10 A gG/gL, zekering, hulpcontacten
|
| Kenmerken |
Onderling vergrendelde tegenoverliggende contacten
|
| Type elektrische aansluiting |
Schroefaansluiting
|
| Levensduur, elektrisch |
50.000 schakelingen
|
| Model |
Opzetbaar
|
| Montagemethode |
Zijmontage
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Productcategorie |
Accessoires
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
6000 V AC
|
| Gebruikt met |
Motorbeveiligingsschakelaar
|
| Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik) |
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
5 A, 600 V AC, (UL/CSA) |
| Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie) |
Q300, gelijkstroom bekrachtigd (UL/CSA)
A600, AC-bekrachtigd (UL/CSA) |
| Aansluitvermogen (vast/flexibel met kunststof huls) |
0,75 - 1,5 mm²
|
| Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG) |
18 - 14, schroefklemmen
|