Eaton Moeller® series U-PKZ0 onderspanningsafschakelspoel PKZ0(4), PKE, AC, 24 V 50 Hz, schroefklemmen
| Productnaam |
Eaton Moeller® series U-PKZ0 accessoire onderspanningsafschakelspoel
|
| Catalogusnummer |
073129
|
| EAN |
4015080731290
|
| Productlengte/-diepte |
68 mm
|
| Hoogte van product |
90 mm
|
| Breedte van product |
24 mm
|
| Gewicht van product |
0.129 kg
|
| Certificering |
CSA Class No.: 3211-05
IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NLRV CSA CSA File No.: 165628 UL UL 508 CE CSA-C22.2 No. 14 UL File No.: E36332 |
| Modelcode |
U-PKZ0(24V50HZ)
|
| Omgevingstemperatuur - max |
55 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Aantal contacten (omschakelcontacten) |
0
|
| Aantal contacten (verbreekcontacten) |
0
|
| Aantal contacten (maakcontacten) |
0
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
0 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0.5 W
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
480 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - min |
42 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - max |
250 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - min |
24 V
|
| Type elektrische aansluiting |
Schroefaansluiting
|
| Inbouwpositie |
Kan links van de motorbeveiligingsschakelaar worden geplaatst
|
| Productcategorie |
Accessoires
|
| Geschikt als |
NOODSTOP of NOOD-inrichting conform IEC/EN 60204 in combinatie met stroomonderbreker
|
| Geschikt voor |
Motorbeveiligheidsschakelaar
|
| Gebruikt met |
Motorbeveiligingsschakelaar
|
| Type spanning |
AC
|
| Drop-out-spanning |
0,7- 0,35 x Uc
|
| Aanspreekspanning |
0,85 - 1,1 V x Uc
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max |
24 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min |
24 V
|
| Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz |
5 VA, aantrekkracht, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
|
| Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 60 Hz |
5 VA, aantrekkracht, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
|
| Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz |
3 VA, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
|
| Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz |
3 VA, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
|
| Aansluitvermogen (vast/flexibel met kunststof huls) |
2 x (0.75 - 2.5) mm²
1 x (0.75 - 2.5) mm² |
| Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG) |
1 x (18 - 14)
2 x (18 - 14) |