Document downloaden () van 20
We make what matters work*

081438
Model Code: P1-32/EA/SVB

Eaton Moeller® series P1 hoofdschakelaar, P1, 32 A, inbouw, 3-polig, nooduitschakelfunctie, met rode draaigreep en gele borgring, afsluitbaar in 0-stand

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series P1 hoofdschakelaar
Catalogusnummer
081438
EAN
4015080814382
Productlengte/-diepte
120 mm
Hoogte van product
70 mm
Breedte van product
49 mm
Gewicht van product
0.192 kg
Certificering
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
CSA
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL
CSA Class No.: 3211-05
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
CE
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94
VDE 0660
UL File No.: E36332
Opmerkingen bij catalogus
Nominale korteduurstroom (Icw) gedurende een tijd van 1 seconde
Modelcode
P1-32/EA/SVB

Actuator

Kleur actuator
Rood
Actuatortype
Deurkoppelingsdraaiaandrijving

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - max
50 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78

Contacts

Betrouwbaarheid regelcircuit
1 storing per 100.000 schakelingen statistisch bepaald, bij 24 V DC, 10 mA)
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0

Design verification

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
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
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
UV-bestendigheid alleen in combinatie met beschermkap.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
1.8 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
32 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Electrical rating

Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V. (cos phi volgens IEC 60947-3)
260 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 400/415 V. (cos phi volgens IEC 60947-3)
300 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V (cos phi volgens IEC 60947-3)
290 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V (cos phi volgens IEC 60947-3)
250 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-21, 440 V
32 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 230 V
32 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-23A, 400 V, 415 V
32 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 500 V
30 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 690 V
19.8 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
26.4 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
26.4 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V
23.4 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V
14.7 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, lastschakelaars l/r = 1 ms
32 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 120 V
12 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 24 V
25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 48 V
25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 60 V
25 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
7.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 400 V, 50 Hz
15 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 500 V, 50 Hz
18.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 690 V, 50 Hz
15 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
13 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz
13 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz
18.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz
15 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V
Nominale ononderbroken stroom (lu)
32 A
Ononderbroken stroom
Nominale continu stroom Iu is gespecificeerd voor max. doorsnede.

Features & Functions

Kenmerken
Uitvoering als noodstopinrichting
Uitvoering als hoofdschakelaar
Uitvoering als werkschakelaar
Uitgerust met:
Rode draaigreep en gele borgring
Functies
Vergrendelbaar
Nooduitschakelfunctie
Vergrendelingsvoorziening
Vergrendelbaar in de stand 0 (Uit)
Aantal polen
3

General information

Toebehoren
Hulpcontact of nulleider gemonteerd door gebruiker.
Beschermingsgraad
NEMA 1
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP65
Levensduur, mechanische
300.000 schakelingen
Montagemethode
Inbouw
Inbouwpositie
Willekeurig
Bedrijfsfrequentie
1200 schakelingen/uur
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Hoofdschakelaar
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6000 V AC
Veilige isolatie
440 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140
Veiligheidsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-waarden volgens EN ISO 13849-1, tabel C.1
Schokbestendigheid
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 20 ms
Geschikt voor
Aftakcircuits, geschikt als motor lastscheider, (UL/CSA)
Frontmontage 4-gats

Motor rating

Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase
1 HP
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 1-fase
2 HP
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase
3 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase
3 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase
7.5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
10 HP
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase
15 HP

Short-circuit rating

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
80 kA
Toegekende korte-duurstroom (lcw)
640 A, contacten, 1 seconde
0,64 kA
Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
110A, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout)
50 A, klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiligingsklasse
50 A gG/gL, zekering, contacten

Switching capacity

Belastingswaarde
2 x Iₑ (met intermitterende werking klasse 12, 25 % inschakelduur)
1,3 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 60 % inschakelduur)
1,6 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 40 % inschakelduur)
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 120 V
3
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 24 V
1
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 48 V
2
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 60 V
2
Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947-3)
320 A
Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik)
10 A, IU, (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
A600 (UL/CSA)
P600 (UL/CSA)
Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik)
30 A, nominale ononderbroken stroom max. (UL/CSA)
Spanning per contactpaar in serie
60 V

Terminal capacities

Formaat schroeven
M 4, aansluitschroef
Aansluitvermogen
1 x (1 - 4) mm², flexibel met adereindhulzen volgens DIN 46228
2 x (1 - 4) mm², flexibel met adereindhulzen volgens DIN 46228
14 - 8 AWG, massief of flexibel met adereindhuls
2 x (1,5 - 6) mm², vast of samengeslagen
1 x (1,5 - 6) mm², vast of samengeslagen
Aanhaalmoment
1,6 Nm, schroefklemmen
14,1 lb-in, schroefklemmen

Productspecificatie exporteren