Document downloaden () van 20
We make what matters work*

081587
P1-25/EA/SVB/N

Eaton Moeller® series P1 hoofdschakelaar, P1, 25 A, inbouw, 3-polig + N, nooduitschakelfunctie, met rode draaigreep en gele borgring, afsluitbaar in 0-stand

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series P1 hoofdschakelaar
Catalogusnummer
081587
EAN
4015080815877
Productlengte/-diepte
119 mm
Hoogte van product
65 mm
Breedte van product
83 mm
Gewicht van product
0.22 kg
Certificering
UL
IEC/EN 60204
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL Category Control No.: NLRV
CSA File No.: 012528
UL File No.: E36332
CSA
IEC/EN 60947-3
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 94
IEC/EN 60947
UL 60947-4-1
CE
CSA Class No.: 3211-05
Opmerkingen bij catalogus
Nominale korteduurstroom (Icw) gedurende een tijd van 1 seconde
Modelcode
P1-25/EA/SVB/N

Actor

Kleur actuator
Rood
Actuatortype
Deurkoppelingsdraaiaandrijving

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
50 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78

Contacten

Betrouwbaarheid regelcircuit
1 storing per 100.000 schakelingen statistisch bepaald, bij 24 V DC, 10 mA)
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
UV-bestendigheid alleen in combinatie met beschermkap.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
1.1 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
25 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Elektrische waarde

Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V. (cos phi volgens IEC 60947-3)
190 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 400/415 V. (cos phi volgens IEC 60947-3)
150 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V (cos phi volgens IEC 60947-3)
170 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V (cos phi volgens IEC 60947-3)
150 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-21, 440 V
25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 230 V
25 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-23A, 400 V, 415 V
25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 500 V
17.4 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-23A, 690 V
12.6 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
19.6 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
15.2 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V
12.1 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V
8.8 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, lastschakelaars l/r = 1 ms
25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 120 V
12 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 24 V
25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 48 V
25 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-23A, 60 V
25 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
5.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 400 V, 50 Hz
13 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 500 V, 50 Hz
11 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-23A, 690 V, 50 Hz
11 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz
7.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz
7.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz
7.5 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V
Nominale ononderbroken stroom (lu)
25 A
Ononderbroken stroom
Nominale ononderbroken stroom Iu is gespecificeerd voor max. doorsnede.

Features & functions

Kenmerken
Uitvoering als noodstopinrichting
Uitvoering als hoofdschakelaar
Uitvoering als werkschakelaar
Uitgerust met:
Rode draaigreep en gele borgring
Functies
Vergrendelbaar
Nooduitschakelfunctie
Vergrendelingsvoorziening
Vergrendelbaar in de stand 0 (Uit)
Aantal polen
4

Algemene informatie

Toebehoren
Hulpcontact te installeren door gebruiker.
Beschermingsgraad
NEMA 12
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP65
Levensduur, mechanische
300.000 schakelingen
Montagemethode
Inbouw
Inbouwpositie
Zoals vereist
Bedrijfsfrequentie
1200 schakelingen / uur
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Hoofdschakelaar
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6000 V AC
Veilige isolatie
440 V AC, tussen de contacten, volgens EN 61140
Veiligheidsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-waarden volgens EN ISO 13849-1, tabel C.1
Schokbestendigheid
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 20 ms
Geschikt voor
Aftakcircuits, geschikt als lastscheider motor, (UL/CSA)
Frontmontage 4-gats

Nom. vermogen

Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase
1 HP
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 1-fase
2 HP
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase
3 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase
3 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase
5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
10 HP
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase
15 HP

Kortsluitvastheid

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
50 kA
Toegekende korte-duurstroom (lcw)
0,64 kA
640 A, contacten, 1 seconde
Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
110A, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout)
50 A, klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiligingsklasse
25 A gG/gL, zekering, contacten

Schakelcapaciteit

Belastingswaarde
2 x Iₑ (met intermitterende werking klasse 12, 25 % inschakelduur)
1,3 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 60 % inschakelduur)
1,6 x Iₑ (bij intermitterende werking klasse 12, 40 % inschakelduur)
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 120 V
3
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 24 V
1
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 48 V
2
Aantal contacten in serie bij DC-23A, 60 V
2
Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947-3)
240 A
Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik)
10 A, IU, (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
P600 (UL/CSA)
A600 (UL/CSA)
Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik)
20 A, nominale ononderbroken stroom max. (UL/CSA)
Spanning per contactpaar in serie
60 V

Klemcapaciteit

Formaat schroeven
M4, aansluitschroef
Aansluitvermogen
1 x (1,5 - 6) mm², vast of samengeslagen
1 x (1 - 4) mm², flexibel met adereindhulzen volgens DIN 46228
2 x (1,5 - 6) mm², vast of samengeslagen
2 x (1 - 4) mm², flexibel met adereindhulzen volgens DIN 46228
14 - 8 AWG, massief of flexibel met adereindhuls
Aanhaalmoment
14,1 lb-in, schroefklemmen
1,6 Nm, schroefklemmen

Productspecificatie exporteren

eCAD model

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.