Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

084357
SS5-ID1125

LV-schakelmateriaal. voor Eaton xEnergy Safety Ci LV-systemen Sokkel, voor CI staande verdeler, B = 1125mm

Algemene specificaties

Productnaam
Montageprofiel Eaton xEnergy Safety Ci plint
Catalogusnummer
084357
EAN
4015080843573
Productlengte/-diepte
1125 mm
Hoogte van product
50 mm
Breedte van product
300 mm
Gewicht van product
9.295 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
SS5-ID1125

Aanvullende informatie

RAL-nummer
7035
Geschikt voor
Opstelling buiten
Gebruikt met
Staande verdelers installeren
CI geïsoleerde behuizing
Accessoire
Verdelerbouw

Leveringsprogramma

Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Sokkel
Kleur
Zwart
Model
Sokkel compleet
Type
  • Accessoire
  • CI geïsoleerde behuizing
  • Verdelerbouw

Technical data - mechanical

Lastcapaciteit - max
375 kg
Materiaal
Staal
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
300 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
1125 mm

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.