Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

100683
Model Code: NZM1-XTVDV-NA

Eaton Moeller series NZM - Vermogensautomaat (MCCB). Deurkoppelingshandgreep, zwart, vergrendelbaar op de hendel+schakelaar, maat 1, NA

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series NZM bedieningselement NA
Catalogusnummer
100683
EAN
4015081005833
Productlengte/-diepte
75 mm
Hoogte van product
190 mm
Breedte van product
90 mm
Gewicht van product
0.51 kg
Voldoet aan:
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificering
IEC60947
CSA certified
UL489
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
UL listed
Modelcode
NZM1-XTVDV-NA

Delivery program

Kenmerken
Afsluitbaar
Standaard: zwart/grijs
Uitgerust met:
Hangslot
Frame
NZM1
Speciale voorzieningen
  • Compleet inclusief roterende aandrijving en koppelingsonderdelen
  • Verlengingsas is extra vereist.
  • Kan niet worden gecombineerd met mechanische vergrendeling
  • Er kan een externe waarschuwingsplaat/aanduidingslabel worden vastgeklikt.
  • Deurkoppelingshandgreep voor bediening van de schakelaar via een gesloten deur van het besturingspaneel
Geschikt voor
Vermogensautomaat
Schakelscheider
Type
Deurkoppelingshandgreep
Gebruikt met
NZM1, N(S)1

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
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
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.

Technical Data - Mechanical

Kleur
Zwart
Deksel-/deurtype
Deurvergrendeling niet uitgeschakeld in vergrendelde OFF-stand.
Deurvergrendeling kan zo worden aangepast dat deze van buitenaf kan worden ontgrendeld met een schroevendraaier
Deuropening alleen mogelijk na actief verdraaien over de 0-stand heen
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
4X. 12
Vergrendelingsnummer
Dubbel vergendelbaar
Vergrendelingsvoorziening
Vergrendelbaar op de handgreep op de schakelaar met maximaal 3 hangsloten
Met deurvergrendeling
Speciale voorzieningen
  • Compleet inclusief roterende aandrijving en koppelingsonderdelen
  • Verlengingsas is extra vereist.
  • Kan niet worden gecombineerd met mechanische vergrendeling
  • Er kan een externe waarschuwingsplaat/aanduidingslabel worden vastgeklikt.
  • Deurkoppelingshandgreep voor bediening van de schakelaar via een gesloten deur van het besturingspaneel

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.