Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

101058
DILM65-XSL

Eaton Moeller® series DILM secundaire aansluitkabelset, Ster-driehoek, voor DILM40-M65

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series DILM bedradingsset
Catalogusnummer
101058
EAN
4015081009534
Productlengte/-diepte
27 mm
Hoogte van product
32 mm
Breedte van product
110 mm
Gewicht van product
0.126 kg
Certificering
CSA
IEC/EN 60947-4-1
CSA File No.: 012528
UL
UL 508
UL Category Control No.: NLRV
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
UL File No.: E36332
CSA Class No.: 3211-04
Modelcode
DILM65-XSL

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van de schakel- en verdeelinrichting moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van de schakel- en verdeelinrichting moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
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
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
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
8.1 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
2.7 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
98 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Features & functions

Uitgerust met:
Sterpuntbrug
Functies
Hoofdstroombedrading voor ster-driehoek combinatie

Algemene informatie

Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Verbindingsbrug
Productcategorie
Accessoires

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.