Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

102215
Model Code: FAZ-C35/2-RT

Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA, FAZ-RT MCB. FAZ-RT, 2-polig, afschakelkarakteristiek: C, nominale stroom In: 35 A

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA, FAZ-RT MCB
Catalogusnummer
102215
EAN
4015081020911
Productlengte/-diepte
105 mm
Hoogte van product
75.5 mm
Breedte van product
35.4 mm
Gewicht van product
0.259 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
IEC 60947-2
CSA (Class No. 1432-01)
UL (File No. E235139)
CSA (File No. 204453)
UL 489, CSA C22.2 No. 5
CE marking
UL (Category Control Number DIVQ)
North America (UL listed, CSA certified)
IEC/EN 60947-2
UL 489
CSA-C22.2 No. 5-09
Specially designed for North America, suitable as BCPD
EN45545-2
IEC 61373
Modelcode
FAZ-C35/2-RT

Additional information

Klasse stroombegrenzer
3
Kenmerken
Extra apparatuur mogelijk
Functies
Hoogvermogen-schakelaar
Speciale voorzieningen
Tip voor omgevingstemperatuur: een toename van 1 °C resulteert in een lineaire afname van 0,5% van de stroomvoerende capaciteit
Gebruikt met
FAZ-RT
Installatieautomaat

Delivery program

Ampèrewaarde
35 A
Toepassing
  • Voedingscircuits, aftakcircuits
  • Schakelapparatuur voor industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
  • xEffect - schakelapparatuur voor industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
Aantal polen
Tweepolig
Aantal polen (beveiligd)
2
Aantal polen (totaal)
2
Schakelaareigenschappen
C
Uitschakelcurve
C
Type
  • FAZ-RT
  • Installatieautomaat

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
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
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Omgevingstemperatuur - max
75 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
7,4 W
Capaciteit warmtedissipatie
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
35 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk
0 W

Technical Data - Electrical

Uitschakelvermogen
10 kA (UL489)
Richting van inkomende voeding
Willekeurig
Frequentie - max
60 Hz
Frequentie - min
50 Hz
Levensduur, elektrisch
20.000 schakelingen
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
2
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4 Kv
Nominale isolatiespanning (Ui)
440 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
415 V
Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC 60947-2) - Icu bij 230 V
15 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen (IEC 60947-2) - Icu bij 400 V
15 kA
Nominaal schakelvermogen (IEC/EN 60947-2)
15 kA
Selectiviteitsklasse
3
Voltage-classificatie
240 V AC
Nominale spanning (IEC/EN 60947-2)
440 V
Nominale spanning (UL)
240 V
Nominale spanning bij DC
60 V DC
Type spanning
AC

Technical Data - Mechanical

Ingebouwde diepte
70.5 mm
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max
25 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min
1 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max
25 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min
1 mm²
Beschermingsgraad
IP40 (indien aanwezig)
UL/CSA-type: -
IP20
IP20 (IEC)
Behuizingsbreedte
105 mm
Frame
45 mm
Montagemethode
DIN-rail IEC/EN 60715
Inbouwpositie
Willekeurig
Montagebreedte
17,7 mm
Montagebreedte per pool
17,7 mm
Klemblokbeveiliging
Vinger- en handaanrakingsveilig, DGUV VS3, EN 50274
Contactklemmen (boven en beneden)
Dubbele aansluitklemmen
Aanhaalmoment
UL: 2,4 Nm (21 lb-in) voor AWG 18 - AWG 12
UL: 2,8 Nm (25 lb-in) voor AWG 10 - AWG 8
UL: 4 Nm (36 lb-in) voor AWG 6
Max. 2,4 Nm
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
2

Productspecificatie exporteren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Product authenticeren

Voer uw 16- of 17-cijferige serienummer in
Het serienummer dat u invoert, mag geen speciale tekens bevatten. Het serienummer dat u heet ingevoerd is niet correct; het moet een getal van 16 of 17 cijfers zijn. Het door u ingevoerde serienummer is niet gevonden. Probeer opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. Het door u ingevoerde serienummer komt niet overeen met het product. Controleer het serienummer van uw product en probeer het opnieuw. Klik hier om naar de productpagina te navigeren voor het serienummer dat u heeft ingevoerd Het serienummer is bij Eaton bekend als verdacht, probeer het opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp.
Serienummer
Reset Het serienummer is bij Eaton bekend als verdacht, probeer het opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. Het serienummer wordt niet door Eaton herkend en is ongeldig. Gebruik dit formulier Dit probleem melden voor verdere hulp.
Voer de 6-cijferige authenticatiecode in
Het product dat u heeft ingevoerd is verdacht! Probeer opnieuw of Dit probleem melden voor verdere hulp. De authenticatiecode die u invoert, komt niet overeen met onze gegevens voor dit serienummer. Probeer opnieuw, of Dit probleem melden voor verdere hulp. Ongeldige authenticatiecode. De lengte moet 6 tekens zijn Dit probleem melden voor verdere hulp. Authenticatiecode is vereist Dit probleem melden voor verdere hulp.
Voltooi de CAPTCHA-uitdaging voordat u zich kunt aanmelden.
Neem contact met ons op om een ​​probleem te melden
x
Een probleem melden
Vul uw volledige naam in.
x
Bedankt, uw probleem is gemeld. Ons productteam neemt zo snel mogelijk contact met u op.
Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.