Eaton Moeller® series DILMF magneetschakelaar voor halfgeleiderindustrie conform SEMI F47, 380 V 400 V: 80 A, RAC 120: 100 - 120 V 50/60 Hz, schroefklemmen
| Productnaam |
Eaton Moeller® series DILMF magneetschakelaar voor halfgeleiderindustrie
|
| Catalogusnummer |
104472
|
| EAN |
4015081042890
|
| Productlengte/-diepte |
160 mm
|
| Hoogte van product |
170 mm
|
| Breedte van product |
90 mm
|
| Gewicht van product |
2.26 kg
|
| Certificering |
CE
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 UL UL File No.: E29096 UL Category Control No.: NLDX CSA File No.: 012528 CSA IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-4-1 |
| Opmerkingen bij catalogus |
Tevens getest volgens AC-3e.
|
| Modelcode |
DILMF80(RAC120)
|
| Uitgerust met: |
Ingebouwd dempelement
|
| Aantal polen |
Driepolig
|
| Aantal polen |
Driepolig
|
| Aantal polen |
Driepolig
|
| Toepassing |
Magneetschakelaar voor halfgeleiderindustrie conform SEMI F47
|
| Verbinding |
Schroefklemmen
|
| Productcategorie |
Magneetschakelaars
|
| Weerstand per pool |
0.56 mΩ
|
| Geschikt voor |
SEMI F47, magneet systemen
Ook motoren met rendementsklasse IE3 |
| Gebruikscategorie |
AC-4: Standaard AC-inductiemotoren: starten, tegenstroomremmen, omkeren, tippen
AC-3: Standaard AC-inductiemotoren: starten, uitschakelen tijdens bedrijf AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstand ovens |
| Type spanning |
AC
|
| Hoogte |
Max. 2000 m
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur - max |
60 °C
|
| Interferentie-emissie |
Volgens EN 60947-1
|
| Immuniteit voor interferentie |
Volgens EN 60947-1
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
90 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
80 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
80 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 440 V |
80 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V |
80 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V |
65 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
40 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 440 V |
40 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 500 V |
40 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 660 V, 690 V |
27 A
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 240 V, 50 Hz |
27.5 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
37 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz |
48 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 440 V, 50 Hz |
51 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz |
58 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz |
63 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
11.5 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 240 V, 50 Hz |
13 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 415 V, 50 Hz |
24 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 440 V, 50 Hz |
25 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 500 V, 50 Hz |
29 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
26 kW
|
| Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie) |
10 kA, 600 A max. zekering, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 A max. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 480 V) |
100 kA, 300 A klasse J max. zekering, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 600 A max. zekering, SCCR (UL/CSA) 65 kA, 250 A max. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V) |
100 kA, 300 A klasse J max. zekering, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 600 A max. zekering, SCCR (UL/CSA) |
| Conventionele thermische stroom ith (1-polig, gesloten) |
200 A
|
| Conventionele thermische stroom ith (3-polig, gesloten) |
80 A
|
| Conventionele thermische stroom ith bij 60°C (3-polig, open) |
90 A
|
| Conventionele thermische stroom ith van hoofdcontacten (1-polig, open) |
225 A
|
| Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik) |
125 A, maximaal motorvermogen (UL/CSA)
|
| Drop-out-spanning |
AC-bekrachtigd: 0,5 - 0,2 x UC, AC bekrachtigd
|
| Arbeidsfactor |
100 %
|
| Aanspreekspanning |
0,8 - 1.15 nc AC x Uc
|
| Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz |
75 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
|
| Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz |
2 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
2 W, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz |
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min |
100 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max |
120 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min |
100 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max |
120 V
|
| Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max |
55 ms
|
| Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max |
40 ms
|
| Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase |
7.5 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase |
25 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase |
15 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase |
30 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase |
60 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase |
75 HP
|
| Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
0
|
| Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
0
|
| Aantal contacten (verbreekcontacten) als hoofdcontact |
0
|
| Speciale classificatie van ballastlampen voor elektrische ontlading |
100 A (600 V 60 Hz 3-fasen), 347V 60Hz 1 fase)
100 A (480V 60Hz 3-fasen), 277V 60Hz 1 fase) |
| Speciale classificatie van duidelijk omschreven beoordeling |
480 A, LRA 480 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
80 A, FLA 480V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA) |
| Speciale classificatie van elevatorregeling |
20 PK, 200 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA)
65 A, 480 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA) 62,1 A, 200 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA) 25 PK, 240 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA) 50 PK, 480 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA) 62 A, 600 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA) 68 A, 240 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA) 60 PK, 600 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA) |
| Speciale classificatie van koelregeling (alleen CSA) |
90 A, FLA 480 V 60 Hz 3-fasen; (CSA)
540 A, LRA 480 V 60 Hz 3-fasen; (CSA) 70 A, FLA 600 V 60 Hz 3-fasen; (CSA) 420 A, LRA 600 V 60 Hz 3-fasen; (CSA) |
| Speciale classificatie van weerstand luchtverwarming |
100 A, 600 V 60 Hz 3-fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
100 A, 480 V 60 Hz 3-fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA) |
| Speciale classificatie van wolfraamgloeilampen |
100 A, 480 V 60 Hz 3-fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
100 A, 600 V 60 Hz 3-fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA) |
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
9 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
3 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
80 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
2 W
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|