Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

104475
Model Code: DILMF95(RAC48)

Eaton Moeller® series DILMF magneetschakelaar voor halfgeleiderindustrie conform SEMI F47, 380 V 400 V: 95 A, RAC 48: 42 - 48 V 50/60 Hz, schroefklemmen

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series DILMF magneetschakelaar voor halfgeleiderindustrie
Catalogusnummer
104475
EAN
4015081042920
Productlengte/-diepte
160 mm
Hoogte van product
170 mm
Breedte van product
90 mm
Gewicht van product
2.26 kg
Certificering
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NLDX
UL
UL File No.: E29096
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CE
CSA
Opmerkingen bij catalogus
Tevens getest volgens AC-3e.
Modelcode
DILMF95(RAC48)

Features & Functions

Uitgerust met:
Ingebouwd dempelement
Aantal polen
Driepolig
Aantal polen
Driepolig
Aantal polen
Driepolig

General information

Toepassing
Magneetschakelaar voor halfgeleiderindustrie conform SEMI F47
Verbinding
Schroefklemmen
Productcategorie
Magneetschakelaars
Weerstand per pool
0.56 mΩ
Geschikt voor
Ook motoren met rendementsklasse IE3
SEMI F47, magneet systemen
Gebruikscategorie
AC-3: Standaard AC-inductiemotoren: starten, uitschakelen tijdens bedrijf
AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstand ovens
AC-4: Standaard AC-inductiemotoren: starten, tegenstroomremmen, omkeren, tippen
Type spanning
AC

Climatic environmental conditions

Hoogte
Max. 2000 m
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
60 °C

Electro magnetic compatibility

Interferentie-emissie
Volgens EN 60947-1
Immuniteit voor interferentie
Volgens EN 60947-1

Electrical rating

Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
110 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
95 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
95 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 440 V
95 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V
95 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V
80 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
50 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 440 V
50 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 500 V
50 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 660 V, 690 V
37 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 240 V, 50 Hz
4 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
95 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz
57 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 440 V, 50 Hz
60 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz
70 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz
75 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 220/230 V, 50 Hz
16 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 240 V, 50 Hz
17 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 415 V, 50 Hz
30 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 440 V, 50 Hz
32 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 500 V, 50 Hz
36 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 660/690 V, 50 Hz
35 kW

Short-circuit rating

Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie)
10 kA, 600 A max. zekering, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 480 V)
100 kA, 300 A klasse J max. zekering, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 600 A max. zekering, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 250 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V)
100 kA, 300 A klasse J max. zekering, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 600 A max. zekering, SCCR (UL/CSA)

Conventional thermal current Ith

Conventionele thermische stroom ith (1-polig, gesloten)
250 A
Conventionele thermische stroom ith (3-polig, gesloten)
100 A
Conventionele thermische stroom ith bij 60°C (3-polig, open)
110 A
Conventionele thermische stroom ith van hoofdcontacten (1-polig, open)
275 A

Switching capacity

Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik)
125 A, maximaal motorvermogen (UL/CSA)

Magnet system

Drop-out-spanning
AC-bekrachtigd: 0,5 - 0,2 x UC, AC bekrachtigd
Arbeidsfactor
100 %
Aanspreekspanning
0,8 - 1.15 nc AC x Uc
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz
75 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz
2 W, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
2 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
42 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
48 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
42 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
48 V
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max
55 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max
40 ms

Motor rating

Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase
7.5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase
30 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase
15 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase
40 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
75 HP
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase
100 HP

Contacts

Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten) als hoofdcontact
0

Special purpose ratings

Speciale classificatie van ballastlampen voor elektrische ontlading
100 A (480V 60Hz 3-fasen), 277V 60Hz 1 fase)
100 A (600 V 60 Hz 3-fasen), 347V 60Hz 1 fase)
Speciale classificatie van duidelijk omschreven beoordeling
95 A, FLA 480V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
570 A, LRA 480 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
Speciale classificatie van elevatorregeling
62,1 A, 200 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA)
30 PK, 240 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA)
60 PK, 480 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA)
77 A, 480 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA)
80 A, 240 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA)
77 A, 600 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA)
20 PK, 200 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA)
75 PK, 600 V 60 Hz 3-fasen, (UL/CSA)
Speciale classificatie van koelregeling (alleen CSA)
90 A, FLA 480 V 60 Hz 3-fasen; (CSA)
70 A, FLA 600 V 60 Hz 3-fasen; (CSA)
540 A, LRA 480 V 60 Hz 3-fasen; (CSA)
420 A, LRA 600 V 60 Hz 3-fasen; (CSA)
Speciale classificatie van weerstand luchtverwarming
100 A, 600 V 60 Hz 3-fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
100 A, 480 V 60 Hz 3-fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
Speciale classificatie van wolfraamgloeilampen
100 A, 480 V 60 Hz 3-fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
100 A, 600 V 60 Hz 3-fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
12.6 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
4.2 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
95 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0.8 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.