Eaton xEnergy Basis LV-systemen laagspanningsschakelsystemen. Railklemsteun B = 600 mm
| Productnaam |
Eaton xEnergy Basic andere toebehoren
|
| Catalogusnummer |
106448
|
| EAN |
4015081062188
|
| Productlengte/-diepte |
54 mm
|
| Hoogte van product |
29 mm
|
| Breedte van product |
530 mm
|
| Gewicht van product |
0.48 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
BPZ-TSB-600
|
| Functies |
Extra apparatuur
|
| Toepassing |
Rail
|
| Type |
Extra apparatuur
|
| Afstand vanaf achterplaat |
50 mm
|
| Aansluitmaat aansluitvoorziening |
Overig
|
| Materiaal behuizing |
Plaatstaal
|
| Materiaal |
Staal
|
| Montagemethode |
Directe montage
Staande verdeler Horizontaal |
| Inbouwpositie |
Horizontaal
|
| Aantal aansluitingen |
0
|
| Oppervlakteafwerking |
Verzinkt
|
| Oppervlak van de contactrail |
Verzinkt
|
| Dikte |
1.5 mm
|