Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

106727
Model Code: DILM1600/22(RAW250)

Eaton Moeller® series DILM magneetschakelaar, 380 V 400 V 900 kW, 2 no, 2 nc, RAW 250, AC-bekrachtiging, schroefaansluiting

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series DILM Magneetschakelaar
Catalogusnummer
106727
EAN
4015081064946
Productlengte/-diepte
392 mm
Hoogte van product
252 mm
Breedte van product
515 mm
Gewicht van product
32 kg
Certificering
CSA Class No.: 3211-04
IEC/EN 60947-4-1
CE
UL
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
CSA
VDE 0660
UL File No.: E29096
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
Opmerkingen bij catalogus
  • Contacten volgens EN 50012
  • Conventionele thermische stroom lth van hoofdcontacten (1-polig, open) bij 60°
Modelcode
DILM1600/22(RAW250)

AC-1/Conventional thermal current Ith

Conventionele thermische stroom ith bij 40°C (3-polig, open)
2200 A
Conventionele thermische stroom ith bij 50°C (3-polig, open)
1970 A
Conventionele thermische stroom ith bij 55°C (3-polig, open)
1880 A
Conventionele thermische stroom ith bij 60°C (3-polig, open)
1800 A
Conventionele thermische stroom ith van hoofdcontacten (1-polig, open)
4500 A

Climatic environmental conditions

Hoogte
Max. 2000 m
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Omgevingstemperatuur - min
-40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Contacts

Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
2
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
2
Aantal contacten (verbreekcontacten)
2
Aantal contacten (maakcontacten)
2

Design verification

10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
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
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
41 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
1600 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
13 W

Electrical rating

Nominaal uitschakelvermogen bij 1000 V
5800 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V
16000 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 380/400 V
16000 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V
16000 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V
16000 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
1000 V
Nominaal maakvermogen (cos phi volgens IEC/EN 60947)
19000 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 1000 V
1200 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
1600 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
1600 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 440 V
1600 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V
1600 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V
1600 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 1000 V
1120 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
1280 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 440 V
1280 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 500 V
1280 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 660 V, 690 V
1280 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 1000 V, 50 Hz
1770 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 240 V, 50 Hz
550 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
900 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz
930 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 440 V, 50 Hz
1000 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz
1180 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz
1600 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 1000 V, 50 Hz
1650 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 220/230 V, 50 Hz
430 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 240 V, 50 Hz
450 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 415 V, 50 Hz
770 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 440 V, 50 Hz
830 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 500 V, 50 Hz
940 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 660/690 V, 50 Hz
1300 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
1000 V
Veilige isolatie
1000 V AC, tussen spoel en contacten, volgens EN 61140

General information

Toebehoren
Montagemogelijkheden hulpcontacten: aan de zijkant: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI, 2 x DILM820-XHI11-SA
Toepassing
Magneetschakelaars voor motoren
Verbinding
Schroefklemmen
Beschermingsgraad
IP00
Electromagnetic compatibility
Ontworpen voor gebruik in industriële omgevingen. Het gebruik in residentiële omgevingen kan radiofrequentie-interferentie veroorzaken, extra ruisonderdrukking nodig.
Uitgerust met:
Dempelement in aanstuurelektronica
Levensduur, mechanische
5.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
5.000.000 schakelingen (DC-bekrachtigd)
Bedrijfsfrequentie
1000 mechanische schakelingen/uur (DC-bekrachtigd)
1000 mechanische schakelingen/uur (AC-bekrachtigd)
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Magneetschakelaars
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
8000 V AC
Weerstand
500 mΩ (toelaatbare contactovergangsweerstand - van de externe bedieningsapparatuur bij bediening van A11)
Schokbestendigheid
10 g, no hoofdstroomkabels, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
8 g, nc hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
10 g, no hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
Signaalniveau
5 V - 15 V, PLC-signaalniveau (A3 - A4) volgens IEC/EN 61131-2 (type 2), magneetsystemen
Gebruikscategorie
AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstand ovens
AC-4: Standaard AC-inductiemotoren: starten, tegenstroomremmen, omkeren, tippen
AC-3: Standaard AC-inductiemotoren: starten, uitschakelen tijdens bedrijf
Type spanning
AC/DC

Magnet system

Gedrag in marginale en overgangscondities
Houdtoestand - spanningsval (0,6 - 0,7 x Uc min: Magneetschakelaar blijft ingeschakeld
Houdtoestand - aantrekfase (0,7 x Uc min - 1,15 x Uc max): Magneetschakelaar schakelt met zekerheid in
Houdtoestand - spanningsonderbrekingen 0 - 0,2 x Uc min) > 10 ms: Uitvallen van de magneetschakelaar
Houdtoestand - spanningsval (0,2 - 0,6 x Uc min ≤12 ms: Tijd wordt met succes overbrugd
Houdtoestand - spanningsonderbrekingen (0 - 0,2 x Uc min ≤ 10 ms: Tijd wordt met succes overbrugd
Houdtoestand - spanningsval (0,2 - 0,6 x Uc min) > 12 ms: Uitvallen van de magneetschakelaar
Houdtoestand - overspanning (1,15 - 1,3 x Uc max): Magneetschakelaar blijft ingeschakeld
Houdtoestand - aantrekfase (0 - 0,7 x Uc min: Magneetschakelaar schakelt niet in
Drop-out-spanning
AC-bekrachtigd: 0,2 x US max - 0,6 x US min, AC-bekrachtigd
0,2 x US max - 0,6 x US min, DC-bekrachtigd
Arbeidsfactor
100 %
Aanspreekspanning
0,7 - 1,15 V AC x Us
0,7 - 1,15 V DC x Us
Opgenomen vermogen
Stuurtransformator met uk ≤ 7%
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz
2000 VA, Pull-in power, Coil in a cold state and 1.0 x Us
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 60 Hz
2000 VA, Pull-in power, Coil in a cold state and 1.0 x Us
Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz
36,5 VA, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
17,3 W, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz
36,5 VA, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
17,3 W, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
250 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
230 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
250 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
230 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max
250 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min
230 V
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max
70 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max
40 ms

Motor rating

Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase
560 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase
640 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
1200 HP
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase
1300 HP

Short-circuit rating

Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie)
2000 A, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
85 kA, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 480 V)
85 kA, zekering, SCCR (UL/CSA)
2000 A, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V)
2000 A, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
85 kA, zekering, SCCR (UL/CSA)

Switching capacity

Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
P300, DC-bekrachtigd (UL/CSA)
A600, AC-bekrachtigd (UL/CSA)
Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik)
1600 A, maximaal motorvermogen (UL/CSA)

Terminal capacities

Formaat schroeven
M3,5, aansluitschroef, stuurstroomkabels
M12, aansluitschroef, hoofdaansluitingen
Formaat schroevendraaier
2, aansluitschroef, stuurstroomkabels, Pozidriv-schroevendraaier
Aansluitvermogen (rail)
100 mm breedte, hoofdaansluiting
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
1 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (massief)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomkabels
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
18 - 14, stuurstroomkabels
Aanhaalmoment
35 Nm, hoofdstroomaansluiting schroef/bout
1,2 Nm, schroefklemmen, stuurstroomkabels
Breedte over vlakken
18 mm

Productspecificatie exporteren