Document downloaden () van 20
We make what matters work*

106805
Model Code: LS-S11S/S

Eaton Moeller® series LS eindschakelaars, Veerstaaf bediend, Complete eenheid, 1 M, 1 V, momentcontact - Ja, Schroefaansluiting, Geel, geïsoleerd materiaal, -25 - +70 °C, Niet te gebruiken als veiligheidseindschakelaar

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller®-serie LS-positieschakelaar
Catalogusnummer
106805
EAN
4015081065721
Productlengte/-diepte
33.5 mm
Hoogte van product
180 mm
Breedte van product
31 mm
Gewicht van product
0.078 kg
Certificering
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947
UL
CSA Class No.: 3211-03
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CE
CSA
IEC/EN 60947-5
Modelcode
LS-S11S/S

Actor

Bedieningskracht aan begin/eind van slag
1,0 N/8,0 N
Bedieningskoppel van roterende aandrijvingen
0.2 Nm
Lengte actuator
126 mm
Actuatortype
Veerstaaf

Omgevingscondities, mechanisch

Inbouwpositie
Zoals vereist
Schokbestendigheid
25 g, Standaard werkend contact, Mechanisch, Halfsinusstoot 20 ms

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78

Contacten

Betrouwbaarheid regelcircuit
1 storing per 5.000.000 schakelhandelingen (statistisch bepaald, bij 5 V DC/1 mA)
1 storing per 10.000.000 schakelingen (statistisch bepaald, bij 24 VDC/5 mA)
Aantal contacten (omschakelcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten)
1
Aantal contacten (maakcontacten)
1

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0.17 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
6 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Elektrische waarde

Nominale isolatiespanning (Ui)
400 V
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 24 V
6 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 110 V
0.6 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 125 V
0.8 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V
3 A
Kortsluitbeveiligingsklasse
Max. 6 A gG/gL, Zekering, Contacten
Voedingsfrequentie
Max. 400 Hz, Contacten
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
1 kA

Features & functions

Type elektrische aansluiting
Kabelinvoer metrisch
Kleur behuizing
gele hoes
Behuizingsmateriaal
Kunststof
Geïsoleerd materiaal
Kenmerken
Momentcontact
Schakelfunctietype
Momentschakeling

Algemene informatie

Aansluittype
Schroefklem
Beschermingsgraad
IP66/IP67
NEMA overig
Levensduur
8.000.000 mechanische bewerkingen
Bedrijfsfrequentie
6000 schakelingen/h
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Veerstaf
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4000 V AC
Herhalingsnauwkeurigheid
0,15 mm (contacten/schakelcapaciteit)
Type
Eindschakelaar

Volledige veiligheid met ingebouwde beveiliging

Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen

Klemcapaciteit

Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
1 x (0,5 - 1,5) mm²
Aansluitvermogen (massief)
1 x (0,5 - 2,5) mm²

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.