Document downloaden () van 20
We make what matters work*

106831

Eaton Moeller® series LS bedienarm, vlak, flexibel

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series LS bedienarm
Catalogusnummer
106831
EAN
4015081065912
Productlengte/-diepte
12 mm
Hoogte van product
29 mm
Breedte van product
106 mm
Gewicht van product
0.038 kg
Voldoet aan:
CE-markering
Certificering
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14
EN 60947-5
UL 508
UL
CSA
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-5
CE
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947
Modelcode
LS-XFG-ZBZ

Actor

Mechanische houdkracht
1200 N (volgens GS-ET-19 (04/2004), XNW)
1700 N (volgens GS-ET-19 (04/2004), XG, XW, XNG)
1600 N (volgens GS-ET-19 (04/2004), XWA, XFG, XF)

Omgevingscondities, mechanisch

Inbouwpositie
Zoals vereist
Schokbestendigheid
10 g, Standaard werkend contact, Mechanisch, Halfsinusstoot 20 ms

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
40 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Niet toepasbaar.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Op aanvraag
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Features & functions

Functies
Voor combinatie met LS-...ZBZ/X basisapparaten
Materiaal
Roestvrij staal

Algemene informatie

Arbeidsfactor
100 %
Model
Bedieningselement met horizontale bevestiging
Bedrijfsfrequentie
800 schakelingen/h
Type
  • Actor
  • Vlak, flexibele bediensleutel

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.