Document downloaden () van 20
We make what matters work*

106838
LS-XWA-ZBZ

Eaton Moeller® series LS bedienarm, schuin, lang

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series LS bedienarm
Catalogusnummer
106838
EAN
4015081065981
Productlengte/-diepte
33 mm
Hoogte van product
15 mm
Breedte van product
35 mm
Gewicht van product
0.012 kg
Voldoet aan:
CE-markering
Certificering
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14
IEC 60947-5
EN 60947-5
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
UL
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
CE
CSA
IEC/EN 60947
Modelcode
LS-XWA-ZBZ

Actor

Mechanische houdkracht
1200 N (volgens GS-ET-19 (04/2004), XNW)
1700 N (volgens GS-ET-19 (04/2004), XG, XW, XNG)
1600 N (volgens GS-ET-19 (04/2004), XWA, XFG, XF)

Omgevingscondities, mechanisch

Inbouwpositie
Zoals vereist
Schokbestendigheid
10 g, Standaard werkend contact, Mechanisch, Halfsinusstoot 20 ms

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
40 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Niet toepasbaar.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Op aanvraag
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Features & functions

Functies
Voor combinatie met LS-...ZBZ/X basisapparaten
Materiaal
Roestvrij staal

Algemene informatie

Arbeidsfactor
100 %
Model
Bedieningselement met verticale bevestiging
Bedrijfsfrequentie
800 schakelingen/h
Type
  • Actor
  • Haaks bedienelement

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.