Document downloaden () van 20
We make what matters work*
Wordt uit productie genomen

106859
Model Code: LS4/S12-7/IB/ZB

Eaton Moeller® series LS4 veiligheidspositieschakelaar, LS(4)…ZB, Veiligheids(eind)schakelaar, Complete eenheid, 1 M, 2 V, geïsoleerd materiaal, Schroefaansluiting, -25 - +70 °C

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series LS4 veiligheidspositieschakelaar
Catalogusnummer
106859
EAN
4015081066193
Productlengte/-diepte
43 mm
Hoogte van product
157 mm
Breedte van product
56 mm
Gewicht van product
0.287 kg
Certificering
CE
CSA File No.: 012528
UL
UL File No.: E29184
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CSA
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-5
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947
Modelcode
LS4/S12-7/IB/ZB

Actuator

Bedieningskracht aan begin/eind van slag
15 N/20 N (insteek/uittrekbaar)
Actuatortype
Overig

Ambient conditions, mechanical

Inbouwpositie
Willekeurig
Schokbestendigheid
5 g, Standaard werkend contact, Mechanisch, Halfsinusstoot 20 ms

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Contacts

Aantal contacten (omschakelcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten)
0
Aantal contacten (maakcontacten)
1

Design verification

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
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
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0.1 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
6 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Electrical rating

Nominale isolatiespanning (Ui)
500 V
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 24 V
10 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 110 V
0.8 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 125 V
0.8 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V
3 A
Kortsluitbeveiligingsklasse
Max. 10 A gG/gL, Zekering, Contacten
Voedingsfrequentie
Max. 400 Hz, Contacten
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
1 kA

Features & Functions

Type elektrische aansluiting
Kabelinvoer metrisch
Behuizingsmateriaal
Kunststof
Geïsoleerd materiaal
Kenmerken
Gedwongen openend
Schakelfunctietype
Gedwongen contact (niet momentgerelateerd)

General information

Aansluittype
Schroefklem
Beschermingsgraad
IP65
NEMA overig
Levensduur
1.500.000 mechanische bewerkingen
Bedrijfsfrequentie
1800 schakelingen/uur
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Veiligheids(eind)schakelaar
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6000 V AC
Herhalingsnauwkeurigheid
0,02 mm (contacten/schakelcapaciteit)
Geschikt voor
Veiligheidsfuncties
Type
  • Eindschakelaar
  • Veiligheidseindschakelaar

Safety

Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen

Terminal capacities

Formaat schroeven
PH1, Aansluitschroef
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
2 x (0,5 - 1,5) mm²
1 x (0,5 - 1,5) mm²
Aansluitvermogen (massief)
2 x (0,75 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
Aanhaalmoment
0,9 Nm, Schroefklemmen

Productspecificatie exporteren