Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

107012
Model Code: DILM170(RAC120)

Eaton Moeller® series DILM magneetschakelaar, 3-polig, 380 V 400 V 90 kW, RAC 24: 100 - 120 V 50/60 Hz, AC operation, schroefklem

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series DILM magneetschakelaar
Catalogusnummer
107012
EAN
4015081067800
Productlengte/-diepte
160 mm
Hoogte van product
170 mm
Breedte van product
90 mm
Gewicht van product
2.25 kg
Certificering
CSA
CSA File No.: 012528
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NLDX
CE
IEC/EN 60947-4-1
UL
Opmerkingen bij catalogus
Contacten volgens EN 50012
Modelcode
DILM170(RAC120)

Omgevingscondities, mechanisch

Schokbestendigheid
7 g, no hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
10 g, no hoofdstroomkabels, mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, halfsinusstoot 10 ms
10 g, no hoofdstroomkabels, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
7 g, no hulpcontact, mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, halfsinusstoot 10 ms
5 g, nc hulpcontact, mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, halfsinusstoot 10 ms
5 g, nc hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms

Klimatologische omstandigheden

Hoogte
Max. 2000 m
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee

Contacten

Aantal hoofdcontacten (maakcontact)
3
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten) als hoofdcontact
0

Conventionele thermische stroom Ith

Conventionele thermische stroom ith (1-polig, gesloten)
415 A
Conventionele thermische stroom ith (3-polig, gesloten)
166 A
Conventionele thermische stroom ith bij 55°C (3-polig, open)
190 A
Conventionele thermische stroom ith bij 60°C (3-polig, open)
185 A
Conventionele thermische stroom ith van hoofdcontacten (1-polig, open)
460 A

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
41.1 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
13.7 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
170 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
2.3 W

Elektrische waarde

Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V
1500 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 380/400 V
1500 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V
1500 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V
1320 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
690 V
Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947)
2100 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
225 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
170 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
170 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 440 V
170 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V
170 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V
100 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
65 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 440 V
65 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 500 V
65 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 660 V, 690 V
50 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 110 V
160 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 220 V
90 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 60 V
160 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 240 V, 50 Hz
57 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
90 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz
100 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 440 V, 50 Hz
105 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz
120 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz
96 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 220/230 V, 50 Hz
20 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 240 V, 50 Hz
22 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 415 V, 50 Hz
39 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 440 V, 50 Hz
41 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 500 V, 50 Hz
47 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 660/690 V, 50 Hz
48 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
690 V

Elektromagnetische compatibiliteit

Interferentie-emissie
Volgens EN 60947-1
Immuniteit voor interferentie
Volgens EN 60947-1

Features & functions

Uitgerust met:
Dempelement in aanstuurelektronica
Aantal polen
Driepolig

Algemene informatie

Toepassing
Magneetschakelaars voor motoren
Verbinding
Schroefklemmen
Beschermingsgraad
IP00
Levensduur, mechanische
10.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
Bedrijfsfrequentie
3000 mechanische schakelingen/uur (AC-bekrachtigd)
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Magneetschakelaars
Bescherming
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
8000 V AC
Reststroom
1 mA (bij aansturing van A1 - A2 door de elektronica met "0"-signaal)
Weerstand per pool
0.6 mΩ
Gebruikscategorie
AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstand ovens
AC-4: Standaard AC-inductiemotoren: starten, tegenstroomremmen, omkeren, tippen
AC-3: Standaard AC-inductiemotoren: starten, uitschakelen tijdens bedrijf
Type spanning
AC
Formaat frame
FS4

Magneetsysteem

Boogtijd
15 ms
Drop-out-spanning
AC-bekrachtigd: 0,6 - 0,25 x UC, AC bediend
Arbeidsfactor
100 %
Aanspreekspanning
0,8 - 1.15 V AC x Uc
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz
180 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 60 Hz
170 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz
3,1 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
2,3 W, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz
3,1 VA, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
2,3 W, Spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
120 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
100 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
120 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
100 V
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max
33 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - min
28 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max
41 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - min
35 ms

Nom. vermogen

Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase
10 HP
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase
50 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase
30 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase
60 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
125 HP
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase
125 HP

Volledige veiligheid met ingebouwde beveiliging

Veilige isolatie
690 V AC, Tussen de contacten, Volgens EN 61140
440 V AC, tussen spoel en contacten, volgens EN 61140

Kortsluitvastheid

Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie)
10 kA, 600 A max. zekering, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 480 V)
100 kA, 600 A klasse J max. zekering, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V)
100 kA, 600 A klasse J max. zekering, SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 400 V
250 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 690 V
250 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 400 V
250 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 690 V
250 A gG/gL

Speciale classificaties

Speciale classificatie van duidelijk omschreven beoordeling
170 A, FLA 480V 60 Hz 3-fase, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
1020 A, LRA 480 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
Speciale classificatie van elevatorregeling
30 PK, 200 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
104 A, 240 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
100 PK, 600 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
75 PK, 480 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
92 A, 200 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
99 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
40 PK, 240 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
96 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA)
Speciale classificatie van koelregeling (alleen CSA)
540 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fasen, (CSA)
90 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fasen, (CSA)
540 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
90 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
Speciale classificatie van weerstand luchtverwarming
160 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
160 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
Speciale classificatie van wolfraamgloeilampen
160 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
160 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
Speciale classificatie van ballastlampen voor elektrische ontlading
160 A (480 V 60 Hz 3 fasen), 277V 60Hz 1fase)
160 A (600 V 60 Hz 3 fasen), 347V 60Hz 1fase)

Schakelcapaciteit

Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik)
225 A, Maximaal motorvermogen (UL/CSA)

Klemcapaciteit

Formaat schroeven
M3,5, aansluitschroef, stuurstroomkabels
5 mm AF, zeskant-inbussleutel, aansluitschroef, hoofdstroomkabels
M10, aansluitschroef, hoofdstroomkabels
Formaat schroevendraaier
2, aansluitschroef, stuurstroomkabels, Pozidriv-schroevendraaier
0,8x5,5/1x6 mm, aansluitschroef, stuurstroomkabels, standaard schroevendraaier
Striplengte (regelcircuitkabel)
10 mm
Striplengte (hoofdkabel)
24 mm
Aansluitvermogen (koperband)
2 x (6 x 16 x 0,8) mm (aantal segmenten x breedte x dikte), hoofdcontact
Aansluitvermogen (massief)
1 x (0,75 - 4) mm², Stuurstroomkabels
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (meeraderig)
1 x (16 - 95) mm², hoofdcontact
2 x (16 - 70) mm², hoofdstroomkabels
Aanhaalmoment
1,2 Nm, schroefklemmen, stuurstroomkabels
14 Nm, Schroefklemmen, hoofdcontact
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomkabels
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
1 x (10 - 95) mm², hoofdcontact
2 x (10 - 70) mm², hoofdcontact
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
18 - 14, stuurstroomkabels
Enkel 8…3/0, dubbel 8…2/0, hoofdcontact

Productspecificatie exporteren