Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

107168
Model Code: CU-BAR-1140/T

Eaton xEffect SASY 60i behuizingen voor schakel- en besturingsapparatuur. Profiel railsysteem, T, cu, 1140mm², vertind, 2,40 m

General specifications

Productnaam
Eaton xEffect SASY 60i copper busbar profiled
Catalogusnummer
107168
EAN
4015081069316
Productlengte/-diepte
2400 mm
Hoogte van product
70 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
24.36 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
UL 508
EN 13061
Modelcode
CU-BAR-1140/T

Additional information

Functies
E-CU drievoudig T-profielrail
Systeem voor profielrails
Geprofileerde rail
Gebruikt met
Voor drager BBS-3/FL-185, KSX-3….
Systeem voor profielrail
185-mm-systeem

Delivery program

Model
Profiel
Nominale stroom
2500 A
Type
  • 185-mm-systeem
  • Systeem voor profielrail

Technical Data - Electrical

Nominale bedrijfsstroom (Ie)
2500 A
Nominale ononderbroken stroom (Iu) van ader
2500 A (1140 mm², Tu=35 °C en Ts=65 °C)

Technical Data - Mechanical

Diameter
1140 mm²
Materiaal
Koper, vertind
Overspanningsbeveiliging
Vertind

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.