Document downloaden () van 20

107691
Model Code: XLST2J12A

Eaton xEnergy Light LV-systemen LV-schakelapparatuur. Afdekstrip onder/boven 35 mm lang, jaloezie, IP20, voor 1200 mm sectiebreedte, grijs

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalogusnummer
107691
EAN
4015081073566
Productlengte/-diepte
35 mm
Hoogte van product
20 mm
Breedte van product
1100 mm
Gewicht van product
0.8 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XLST2J12A

Productspecificaties

Gebruikt met
Accessoire
Besturingsverdeler XVTL
Speciale voorzieningen
∅ 50 - 80 mm kabeldoorvoeren mogelijk bij gebruik van een XSPBA… in combinatie met XVTL-BP/JL\nBodemplaten als blanco deksels\nverstelbaar van 60 - 75 mm\nKabeldoorvoeren <=; ∅ 50 mm mogelijk bij gebruik van 2 XSPBA…\nInclusief schroeven
Type
Accessoire\nBedieningscentra XVTL
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Bodemplaat
Oppervlakteafwerking
RAL 7035, lichtgrijs
Kleur
Grijs
Type unit
Accessoires
Capaciteit kabelcompartiment - max
50 mm
RAL-nummer
7035
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
1200 mm
Geschikt voor de lengte/diepte
35 mm
Geschikt voor breedte
1200 mm
Materiaal
Metaal
Materiaal behuizing
Staalplaat 1,5 mm
Model
Vloerplaat
Functies
Voor neerwaartse afscheiding en voor aansluitingen

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.