Eaton Moeller® series M22 contactelement, Cage Clamp, Frontbevestiging, 2 V, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 4 A
| Productnaam |
Eaton Moeller® series M22 contact element
|
| Catalogusnummer |
107899
|
| EAN |
4015081075362
|
| Productlengte/-diepte |
43 mm
|
| Hoogte van product |
10 mm
|
| Breedte van product |
38 mm
|
| Gewicht van product |
0.012 kg
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
|
| Certificering |
CSA Std. C22.2 No. 14.-05
IEC 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 94.-91 UL 508 EN 60947-5 CE CSA File No.: 012528 UL/CSA CSA CSA Class No.: 3211-03 IEC 60947-5-1 UL CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 IEC UL File No.: E29184 IEC/EN 60947-5 UL Category Control No.: NKCR |
| Modelcode |
M22-CK02
|
| Gebruikt met |
Kan worden gebruikt met NZM1 vermogenschakelaar: Een standaard hulpcontact kan in het vermogenschakelaar worden geklikt.
Kan worden gebruikt met NZM3, -4 vermogenschakelaar: Er kunnen maximaal drie standaard hulpcontacten in de vermogenschakelaar worden geklikt. Kan worden gebruikt met NZM1, -2, -3 vermogenschakelaar: Een uitschakelindicatie hulpcontact kan in de vermogenschakelaar worden geklikt. Kan worden gebruikt met vermogenschakelaar van NZM2-maat: Een standaard hulpcontact kan in het vermogenschakelaar worden geklikt. Kan worden gebruikt met NZM4 vermogenschakelaar: Er kunnen maximaal twee standaard hulpcontacten in het vermogenschakelaar worden geklikt. |
| Type |
Hulpcontact
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.5 Heffen |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Type elektrische aansluiting |
Veerklemaansluiting
|
| Bedrijfsfrequentie |
3600 schakelingen/uur
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78 |
| Bedieningskracht - max |
10 N
|
| Indrukdiepte en bedieningskracht actuator (DIN EN 60947-5-1) |
4.8 mm
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
85 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
-25 °C
|
| Conventionele thermische stroom ith van hulpcontacten (1-polig, open) |
4 A
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Kracht voor positieve opening - min |
20 N
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0.05 W
|
| Indrukdiepte knop |
5.7 mm
|
| Aantal contacten (omschakelcontacten) |
0
|
| Aantal contacten (verbreekcontacten) |
2
|
| Aantal contacten (maakcontacten) |
0
|
| Aantal schakelaars (storingssignaal) |
0
|
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
4000 V AC
|
| Contactconfiguratie |
2 NC
|
| Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq) |
1 kA
|
| Aansluittype |
Frontbevestiging
Dubbel contact Kooiklem |
| Montagemethode |
Frontbevestiging
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Betrouwbaarheid regelcircuit |
1 storing per 5.000.000 schakelhandelingen (statistisch bepaald, bij 5 V DC/1 mA)
1 storing per 10.000.000 schakelingen (statistisch bepaald, bij 24 VDC/5 mA) |
| Beschermingsgraad |
IP20
|
| Model |
Montage bovenzijde en integreerbaar
|
| Lampfitting |
Geen
|
| Aansluitvermogen (AWG) |
1 x (20 - 18)
2 x (20 - 18) |
| Aansluitvermogen (vast/flexibel met kunststof huls) |
1 x (0,5 - 1,5) mm²
2 x (0,5 - 0,75) mm² |
| Aansluitvermogen (meeraderig) |
0,5 - 1,5 mm²
|
| Kortsluitbeveiliging |
PKZM0-10/FAZ-B6/1, contacten, max. kortsluitbeveiliging, zonder zekering
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
| Productcategorie |
Accessoires
|
| Kortsluitbeveiligingsklasse |
Max. 10 A gG/gL, zekering, contacten
Max. 10 A gG/gL, zekering, hulpcontacten |
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
250 V
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 115 V |
4 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 110 V |
0.6 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij DC-13, 220 V, 230 V |
0.3 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V |
3 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 60 V |
1 A
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
4 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
230 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij DC - max |
220 V
|
| Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls) |
0,5 - 1,5 mm²
|
| Aansluitvermogen (massief) |
0,5 - 1,5 mm²
|