Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

110140
Model Code: DILA-XHIR11

Eaton Moeller® series DILA hulpcontactblokje, 2-polig, Ith= 16 A, 1 no, 1 nc, frontbevestiging, schroefklemmen, DILA, DILM7 - DILM38, XHIR

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series DILA accessoire hulpcontactmodule
Catalogusnummer
110140
EAN
4015081096862
Productlengte/-diepte
45 mm
Hoogte van product
41 mm
Breedte van product
36 mm
Gewicht van product
0.053 kg
Certificering
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-4-1
CSA
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947
CE
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
UL
VDE 0660
Modelcode
DILA-XHIR11

Features & Functions

Kenmerken
Onderling vergrendelde tegengestelde contacten binnen een hulpcontactblok (volgens IEC 60947-5-1, bijlage L)
Functies
Voor elektronische toepassingen
Uitgerust met:
Onderling vergrendelde tegenoverliggende contacten
Schakelelementen volgens EN 50005
Aantal polen
Tweepolig
Type elektrische aansluiting
Schroefaansluiting

General information

Verbinding
Schroefklemmen
Beschermingsgraad
IP20
Schokbestendigheid
7 g, no hulpcontact, basiseenheid met hulpcontactblokje, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
5 g, nc hulpcontact, basiseenheid met hulpcontactblokje, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
Levensduur, elektrisch
1.300.000 schakelingen (bij 230 V, AC-15, 3 A)
Levensduur, mechanische
10.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
10.000.000 schakelingen (DC-bekrachtigd)
Model
Montage bovenzijde
Montagemethode
Frontbevestiging
Bedrijfsfrequentie
9000 schakelingen/uur
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Bescherming
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6000 V AC
Type
Hulpcontact voor frontmontage

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Terminal capacities

Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
1 x (0,75 - 1,5) mm², schroefklemmen
2 x (0,75 - 1,5) mm², schroefklemmen
Aansluitvermogen (massief)
2 x (0,75 - 2,5) mm², schroefklemmen
1 x (0,75 - 2,5) mm², schroefklemmen
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
18 - 14, schroefklemmen
Formaat schroeven
M 3,5, schroefklem
Formaat schroevendraaier
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, aansluitschroef, standaard schroevendraaier
2, schroefklem, Pozidriv-schroevendraaier
Aanhaalmoment
1,2 Nm, schroefklemmen

Electrical rating

Nominale bedrijfsstroom (Ie)
6 A bij 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 3 contacten in serie)
1 A bij 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 1 contact in serie)
2,5 A bij 24 V, DC L/R ≤ 50 ms (met 3 contacten in serie)
1 A bij 60 V, DC L/R ≤ 50 ms (met 3 contacten in serie)
0,5 A bij 110 V, DC L/R ≤ 50 ms (met 3 contacten in serie)
10 A bij 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 1 contact in serie)
5 A bij 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 3 contacten in serie)
6 A bij 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 1 contact in serie)
3 A bij 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 1 contact in serie)
0,25 A bij 220 V, DC L/R ≤ 50 ms (met 3 contacten in serie)
10 A bij 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 2 contacten in serie)
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 500 V
1.5 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 24 V
2.5 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 60 V
1 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-13, 110 V
0.5 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij DC-13, 220 V, 230 V
0.25 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
690 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
500 V
Kortsluitbeveiligingsklasse
Max. 10 A gG/gL, zekering, zonder lassen, hulpcontacten
Kortsluitbeveiligingsklasse zonder lassen
10 A gG/gL, 500 V, max. Zekering, contacten
Veilige isolatie
400 V AC, tussen spoel en hulpcontacten, volgens EN 61140
400 V AC, tussen hulpcontacten, volgens EN 61140
Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
P300, DC-bekrachtigd (UL/CSA)
A600, AC-bekrachtigd (UL/CSA)

Contacts

Codenummer
33 in combinatie met DILA(C)-22
42 in combinatie met DILA(C)-31
51E in combinatie met DILA(C)-40
Betrouwbaarheid regelcircuit
λ < 1/10⁸, (1 storing bij 100.000.000 schakelingen (bij Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
λ < 5.3 x 1/10⁸, (1 storing bij 19,000,000 schakelingen (bij Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 1 mA)
Aantal contacten (omschakelcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten)
1
Aantal contacten (maakcontacten)
1

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0.16 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
4 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.