Eaton Moeller® series M22 joystick, met 2 bedieningspunten per bedieningsrichting, Met kunststof as, 4 standen, Frontring titaan, terugverend
| Productnaam |
Eaton Moeller® series M22 joystick
|
| Catalogusnummer |
110836
|
| EAN |
4015081103676
|
| Productlengte/-diepte |
100 mm
|
| Hoogte van product |
30 mm
|
| Breedte van product |
30 mm
|
| Gewicht van product |
0.028 kg
|
| Certificering |
IEC/EN 60947
VDE 0660 |
| Opmerkingen bij catalogus |
Deze joysticks worden gecombineerd met normale maakcontacten M22-K10 en voorijlende maakcontacten M22-K10P.
|
| Modelcode |
M22-WJ4-2P
|
| Bedieningskracht |
5 N
|
| Uitvoering actuator |
veerretour
|
| Kleur frontring |
titaan
|
| Materiaal frontring |
Kunststof
|
| Uitgerust met: |
Frontring
Terugtrekken in 0-positie 2 bedieningspunten per bedieningsaanwijzing Kunststof as |
| Aantal bedieningsrichtingen |
4
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78 |
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
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
| Toebehoren |
Kunststof as
|
| Beschermingsgraad |
IP66
NEMA 4X, 13 |
| Levensduur, mechanische |
100.000 schakelingen
|
| Inbouwpositie |
Willekeurig
|
| Openingsdiameter |
22.5 mm
|
| Bedrijfsfrequentie |
2000 schakelingen/h
|
| Productcategorie |
RMQ-Titan
|
| Type |
Joystick
|