Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

111223
Model Code: BPA-U-3S-600/10

Eaton xEnergy Basic LV-systemen laagspanningsschakelsystemen. 3-componenten inbouw deurframe met deur, openlucht, dubbelbaard slot, IP43, HxB=1060x600mm

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Basic deurframe
Catalogusnummer
111223
EAN
4015081107841
Productlengte/-diepte
90 mm
Hoogte van product
1064 mm
Breedte van product
634 mm
Gewicht van product
4.84 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
BPA-U-3S-600/10

Delivery program

Type
Extra apparatuur
Model
Aanslagdeur
Toepassing
Buiten (installatieplaats)
Kleur
Lichtgrijs (RAL 7035)
Grijs

Technical Data - Mechanical

Oppervlakteafwerking
Poedercoating
Met poedercoating
Montagemethode
Inbouw
Materiaal
Aluminum
Beschermingsgraad
IP43
NEMA overig
Deksel-/deurtype
Slot met dubbele baard
Materiaal behuizing
Aluminium
Geschikt voor breedte
600 mm

Additional information

Functies
Extra apparatuur
Speciale voorzieningen
Met deur

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.