Document downloaden () van 20
We make what matters work*

111779
Model Code: M22-WRS-MS20

Eaton Moeller® series M22 Sleutelschakelaar, vast, 2 standen, MS20, sleutel uitneembaar: 0, I, Ring: titanium

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 key-operated actuator
Catalogusnummer
111779
EAN
4015081113293
Productlengte/-diepte
70 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
0.034 kg
Voldoet aan:
CE-markering
Certificering
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14.-05
EN 60947-5
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94.-91
VDE
VDE 0660
CSA
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
UL
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5
CE
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
DNV
GL
LR
Modelcode
M22-WRS-MS20

Productspecificaties

Type
sleutelbediende knop
Toebehoren
1 sleutel meegeleverd bij de geleverde apparatuur.
Kleur bedieningselement
Zwart
Uitvoering actuator
Sleutel uitneembaar in stand 0
Vast
Sleutel uitneembaar in stand 1
Schakelfunctie vergrendelend
10.10 Temperatuurstijging
Niet toepasbaar.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Op aanvraag
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Uitgerust met:
Frontring
Bedrijfsfrequentie
100 schakelingen/uur
Mate van vervuiling
3
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Aansluiting op SmartWire-DT
Met SWD-RMQ-aansluitingen
Ja
Actuatortype
Sleutel
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Kracht voor positieve opening - min
0 N
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Openingsdiameter
22.5 mm
Bedrijfskoppel
0.5 Nm
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
Schakelhoek
60 °
Kleur frontring
titaan
Schokbestendigheid
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27
30 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms
Sleutelcode
MS20
Materiaal frontring
Kunststof
Model
Sleutelbediend
Klassiek
Inbouwpositie
Willekeurig
Overspanningscategorie
III
Beschermingsgraad
NEMA 4X, 13
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP66
Functies
Vaste/terugverende functie, kan worden gewijzigd met coderingsdelen M22-XC-Y
Kleur van melder
Overig
Lenstype
Rond
Levensduur, mechanische
100.000 schakelingen
Aantal schakelposities
2
Formaat
Diameter voorzijde: 29,7 mm
Productcategorie
RMQ-Titan

Productspecificatie exporteren

eCAD model

Installatiehandleidingen

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.