Document downloaden () van 20

116181
Model Code: XVTL-S-6/20-PAIR

Eaton xEffect xVtl behuizingen voor schakel- en besturingsapparatuur. Zijwand, voor HxD=2000x600mm, IP40, (2 st.)

General specifications

Productnaam
Eaton xEffect xVtl zijpaneel
Catalogusnummer
116181
EAN
4015081159208
Productlengte/-diepte
2000 mm
Hoogte van product
50 mm
Breedte van product
490 mm
Gewicht van product
22.4 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XVTL-S-6/20-PAIR

Productspecificaties

Oppervlakteafwerking
Poedercoating
Kleur
Grijs
Modulaire ruimten
12.5 mm
Aantal hoogte-eenheden
0
RAL-nummer
7035
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
600 mm
Materiaal
Staal
Geschikt voor
Zijpaneel gebruik

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.