Document downloaden () van 20
We make what matters work*

116540
XLSPH165

Eaton xEnergy Light LV-systemen LV-schakelapparatuur. Sokkel H=100 mm, B=600 mm, D=500 mm, grijs

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Light Laagspanningverdeelsysteem
Catalogusnummer
116540
EAN
4015081162826
Productlengte/-diepte
600 mm
Hoogte van product
110 mm
Breedte van product
300 mm
Gewicht van product
6 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XLSPH165

Productspecificaties

Gebruikt met
Accessoire
Besturingsverdeler XVTL
Type
  • Accessoire
  • Besturingsverdeler XVTL
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Sokkel
Kleur
Grijs
Type unit
Accessoires
Lastcapaciteit - max
1500 kg
RAL-nummer
7035
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
500 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
600 mm
Geschikt voor de lengte/diepte
500 mm
Geschikt voor breedte
600 mm
Materiaal
Staal
Model
Sokkel compleet
Impactweerstand
IK10

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.