Eaton xEnergy Basis LV-systemen laagspanningsschakelsystemen. Opbouw installatieverdeler systeem met driepuntsdraaisluiting, brandwerend, B 600 mm H 1560 mm, wit
| Productnaam |
Eaton xEnergy Basic klein verdeelbord
|
| Catalogusnummer |
116641
|
| EAN |
4015081163861
|
| Productlengte/-diepte |
262 mm
|
| Hoogte van product |
1560 mm
|
| Breedte van product |
600 mm
|
| Gewicht van product |
43.8 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
BP-O-600/15-EW-W
|
| Kenmerken |
EMC-uitvoering
|
| Vuurbestendigheidsgraad |
Brandwerend (E60/EW60)
|
| Functies |
Uitbreiding mogelijk
Basisapparaat Verzegelbaar |
| RAL-nummer |
9016
|
| Toepassing |
Binnen (installatieplaats)
|
| Kleur |
Verkeerswit (RAL 9016)
Wit |
| Type |
Basisapparaat
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Niet relevant voor binnenopstelling.
|
| 10.2.5 Heffen |
Niet van toepassing voor kasten zonder hijsinrichtingen.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
IK08
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
IP30
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
< 0,1 Ω; voldoet aan de eisen van de productnorm.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Ui = 440 VAC
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
4 kV
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Niet van toepassing voor metalen behuizingen.
|
| Inbouwhoogte |
1590 mm
|
| Ingebouwde hoogte |
630 mm
|
| Sluitingstype |
Overig
|
| Deksel-/deurmodel |
Gesloten
|
| Deksel-/deurtype |
Driepunts bedieningsdoorn
Deur Enkel |
| Behuizingsmateriaal |
Staal
|
| Interne diepte |
257.5 mm
|
| Materiaal |
Plaatstaal
|
| Montagemethode |
Opbouw
Opbouw (stucwerk) |
| Aantal rijen |
9
|
| Oppervlakteafwerking |
Met poedercoating
|
| Breedte in aantal modulaire tussenruimten |
24
|
| Ingebouwde diepte |
300 mm
|
| Beschermingsgraad |
IP30
|
| Warmteaf. omgeving 35°C delta T: 20°C beh. mid boven wandmontage (IEC 60890) |
84 W
|
| Warmteaf. omgeving 35°C delta T: 35°C beh. mid boven wandmontage (IEC 60890) |
169 W
|
| Warmteaf. omgeving 35°C delta T:20°C afz. beh. wandmontage boven (IEC 60890) |
108 W
|
| Warmteaf. omgeving 35°C delta T:20°C startbeh. wandmontage boven (IEC 60890) |
93 W
|
| Warmteaf. omgeving 35°C delta T:35°C afz. beh. wandmontage boven (IEC 60890) |
216 W
|
| Warmteaf. omgeving 35°C delta T:35°C startbeh. wandmontage boven (IEC 60890) |
186 W
|