Document downloaden () van 20

119932
Model Code: XSPBU0608-42

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Bodemplaat, verzinkt, voor HxD=600x800mm, verdeeld 4/2

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
Catalogusnummer
119932
EAN
4015081177721
Productlengte/-diepte
675 mm
Hoogte van product
12 mm
Breedte van product
325 mm
Gewicht van product
7.906 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XSPBU0608-42

Productspecificaties

Kleur
Roestvrij staal
RAL-nummer
0
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
800 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
600 mm
Materiaal
Metaal
Model
Vloerplaat

Productspecificatie exporteren