Eaton Moeller series xPole - mRB4/6 RCBO - aardlekschakelaar met overstroombeveiliging. RCD/MCB, 6 A, 30 mA, C-LS-kar, 3N-polig, FI-kar: A
| Productnaam |
Eaton Moeller series xPole - mRB6 aardlekautomaat - aardlekschakelaar met overstroombeveiliging
|
| Catalogusnummer |
120657
|
| EAN |
4015081184873
|
| Productlengte/-diepte |
80 mm
|
| Hoogte van product |
75.5 mm
|
| Breedte van product |
70 mm
|
| Gewicht van product |
0.445 kg
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS conform |
| Certificering |
CE
|
| Modelcode |
mRB6-6/3N/C/003-A
|
| Classificatie stroombegrenzer |
3
|
| Kenmerken |
Gelijktijdig schakelen naar N (neutraal)
|
| Normen |
IEC/EN 61009
|
| Toepassing |
Schakelmateriaal voor residentiële en commerciële toepassingen
|
| Basisfunctie |
Combi-RCD/MCB-apparaten
|
| Nominale foutstroom |
0.03 A
|
| Aantal polen |
Driepolig + N
|
| Aantal polen (beveiligd) |
4
|
| Aantal polen (totaal) |
4
|
| Producttoepassing |
Schakelapparatuur voor industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
|
| Productassortiment |
mRB6
|
| Nominale stroom |
6 A
|
| Nominale stroom van assortiment |
6 - 25 ampère
|
| Schakelaareigenschappen |
C
|
| Type gevoeligheid |
Type A, pulsstroomgevoelig
|
| Afschakelkarakteristieken |
C
|
| Type |
RCBO
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat de volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat de volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat de volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat de volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat de volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Omgevingstemperatuur - max |
40 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk |
4,8 W
|
| Capaciteit warmtedissipatie |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk |
0 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
6 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk |
0 W
|
| Back-upzekering |
100 ampère gL
|
| Onderbrekingskenmerk |
Onvertraagd
|
| Frequentie |
50 Hz
|
| Stoothoudsstroom |
Beperkt stroomstootvast 250 A
|
| Type lekstroom |
A
|
| Mate van vervuiling |
2
|
| Storingsstroom van productassortiment |
30, 100, 300 milliampère
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
4 Kv
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
500 V
|
| Nominale niet-afschakelstroom |
0,5 x I∆n
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
400 V
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 60947-2) |
0 kA
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 61009-1) |
6 kA
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 61009) |
6 kA
|
| Nominaal schakelvermogen |
6 kA
|
| Nominaal schakelvermogen (IEC/EN 60947-2) |
6 kA
|
| Nominale schakelcapaciteit (IEC/EN 61009) |
6 kA
|
| Selectiviteitsklasse |
3
|
| Capaciteit stroomstoot |
0.25 kA
|
| Afschakelen |
Onvertraagd
|
| Voltage-classificatie |
400 V
|
| Nominale spanning bij AC |
230 V / 400 V
|
| Type spanning |
AC
|
| Ingebouwde diepte |
70 mm
|
| Klimaatbestendigheid |
IEC 68-2: 25 °C - 55 °C bij 90% - 95% luchtvochtigheid
|
| Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max |
25 mm²
|
| Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min |
1 mm²
|
| Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max |
25 mm²
|
| Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min |
1 mm²
|
| Beschermingsgraad |
IP20
|
| Beschermingsgraad (ingebouwd) |
IP40
|
| Apparaathoogte |
80 mm
|
| Frame |
45 mm
|
| Materiaaldikte |
2 mm
|
| Montagemethode |
DIN-rail
|
| Montagestijl |
Driestanden borgclip - maakt verwijdering uit kamrailsysteem mogelijk
|
| Eenaderige klemaansluitingen |
1 - 25 vierkante millimeter
|
| Klemblokbeveiliging |
Aanrakingsveilig volgens VBG4
|
| Contactklemmen (boven en beneden) |
Tweeledig doel
|
| Breedte in aantal modulaire tussenruimten |
4
|