Eaton Moeller® series M22 Nood-stop/Nood-uit-knop, RMQ-Titan, Palmboomvorm, 60 mm, Niet-verlicht, Sleutelontgrendeling, selecteerbaar, rood, geel, RAL 3000, niet geschikt voor hoofdsleutelsystemen
| Productnaam |
Eaton Moeller® series M22 noodstop-/nooduit-drukknop
|
| Catalogusnummer |
121471
|
| Productlengte/-diepte |
93 mm
|
| Hoogte van product |
60 mm
|
| Breedte van product |
60 mm
|
| Gewicht van product |
0.082 kg
|
| Certificering |
IEC/EN 60947
VDE 0660 DNV GL LR |
| Opmerkingen bij catalogus |
Niet geschikt voor hoofdsleutelsystemen
|
| Modelcode |
M22-PVS60P-MS*
|
| Type |
Nood-stop / Nood-uit knop
|
| Toebehoren |
1 sleutel meegeleverd bij de geleverde apparatuur.
|
| Kleur bedieningselement |
Rood
|
| Kenmerken |
Niet manipuleerbaar (volgens ISO 13850, EN 418)
|
| Uitvoering actuator |
Sleutelontgrendeling
Schakelfunctie vergrendelend |
| 10.10 Temperatuurstijging |
Niet van toepassing.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Op aanvraag
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Bedrijfsfrequentie |
600 schakelingen/uur
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78 |
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
| Voetkleur |
Geel
|
| Bedieningskracht |
50 N
|
| Actuatordiameter |
60 mm
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
80 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
40 °C
|
| Diameter kap |
60 mm
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Kracht voor positieve opening - min |
0 N
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Openingsdiameter |
22.5 mm
|
| RAL-nummer |
3000
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
0 A
|
| Verlichting |
Brandt niet
|
| Kleur frontring |
Overig
|
| Schokbestendigheid |
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27
50 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms |
| Kleur |
Rood
|
| Sleutelcode |
Selecteerbaar
|
| Materiaal frontring |
Overig
|
| Model |
Palmvormig
Klassiek |
| Inbouwpositie |
Zoals vereist
|
| Beschermingsgraad |
NEMA 4X
IP67/IP69K |
| Uitvoering frontelement |
Hoog
|
| Lenstype |
Rond
|
| Levensduur, mechanische |
100.000 schakelingen
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
| Productcategorie |
RMQ-Titan
|
| Formaat |
Front afmetingen: 22 x 22 mm
|
| Geschikt voor |
Noodstop
|
| Ontgrendelmethode |
Sleutelontgrendeling
|