Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

121732
Model Code: PKE12/XTU-4

Eaton Moeller® series PKE12 motorbeveiligingsschakelaar, compleet apparaat met standaard knop, elektronisch, 1 - 4 A, met overbelastingsvrijgave

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series PKE System-protective circuit-breaker
Catalogusnummer
121732
EAN
4015081195428
Productlengte/-diepte
101 mm
Hoogte van product
102.5 mm
Breedte van product
45 mm
Gewicht van product
0.42 kg
Voldoet aan:
CE-markering
Certificering
CSA Std. C22.2 No. 14.-10
UL 508
EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
VDE
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947-4-1
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-05
UL 60947-4-1
CSA
CSA File No.: 165628
UL
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
VDE 0660
CE
Opmerkingen bij catalogus
Dit is een product voor omgeving A (industrieel). In omgeving B (huishouden) kan dit apparaat ongewenste radiostoring veroorzaken. In dit geval kan de gebruiker verplicht worden om passende maatregelen te nemen.
Modelcode
PKE12/XTU-4

Ambient conditions, mechanical

Schokbestendigheid
25 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms

Climatic environmental conditions

Hoogte
Max. 2000 m
Omgevingstemperatuur - max
55 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Communication

Verbinding
Schroefklemmen

Design verification

10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
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
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0.9 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0.3 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
4 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Electrical rating

Nominale frequentie - max
60 Hz
Nominale frequentie - min
50 Hz
Nominale bedrijfsstroom (Ie)
4 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
0.75 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
1.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3e, 440 V, 50 Hz
1.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3e, 500 V, 50 Hz
2.2 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3e, 690 V, 50 Hz
3 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
690 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - min
690 V
Nominale ononderbroken stroom (lu)
4 A

Features & Functions

Actuatortype
Draaiknop
Kenmerken
Fase-uitvalgevoeligheid (volgens IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 deel 102)
Uitgerust met:
Standaard knop
Functies
Motorbeveiliging voor zware aanloop
Fase-uitvalgevoelig
thermische beveiliging
Motorbeveiliging
Aantal polen
Driepolig

General information

Stroomtijden - min
500 (Klasse 5) AC-4 cyclusbedrijf, hoofdgeleiders
Opmerking: onder de minimale stroom kan na verloop van tijd oververhitting van de belasting (motor) ontstaan.
Bij alle combinaties met SWD-activering hoeft u zich niet aan de minimale stroomlooptijden en minimale uitvaltijden te houden.
900 (klasse 15) AC-4 cyclusbedrijf, hoofdgeleiders
1000 klasse 20) AC-4 cyclusbedrijf, hoofdgeleiders
700 (klasse 10) AC-4 cyclusbedrijf, hoofdgeleiders
Zekeringsperioden - min
= 500 ms, hoofdcontacten, AC-4 cyclusbedrijf
Beschermingsgraad
Aansluitingen: IP00
IP20
Levensduur, elektrisch
50.000 schakelingen (bij 400V, AC-3)
Levensduur, mechanische
50.000 schakelingen (hoofdcontacten)
Bedrijfsfrequentie
60 schakelingen/uur
Instelling overbelastingsstroomvrijgave - max
4 A
Instelling overbelastingsstroomvrijgave -min
1 A
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Motorbeveiligingsschakelaar
Bescherming
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6000 V AC
Weerstand per pool
10 mΩ
Geschikt voor
Ook motoren met rendementsklasse IE3
Temperatuurcompensatie
-25 - 55 °C, werkbereik
-5 - 40°C volgens IEC/EN 60947, VDE 0660

Motor rating

Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase
0.125 HP
Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase
0.75 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase
0.33 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase
0.75 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
2 HP
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase
3 HP

Short-circuit rating

Classificatie kortsluitstroom (groepsbeveiliging)
100 A, Klasse J, 600 V high fault, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
100 kA, 600 V high fault, zekering, SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiliging
± 20% tolerantie, tripblokken
Tripblok vast 15,5 x Ir
Vertraagd ca. 60 ms, tripblokken
Basisapparaat vast 15,5 x Iu, tripblokken

Switching capacity

Schakelvermogen
4 A, AC-3 tot 690 V

Terminal capacities

Striplengte (hoofdkabel)
10 mm
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
1 x (1 - 6) mm², adereindhuls volgens DIN 46228
2 x (1 - 6) mm², adereindhuls volgens DIN 46228
Aansluitvermogen (massief)
1 x (1 - 6) mm²
2 x (1 - 6) mm²
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
14 - 10
Aanhaalmoment
1 Nm, schroefklemmen, stuurstroomkabels
1,7 Nm, schroefklemmen, hoofdstroomkabel

Productspecificatie exporteren

eCAD model

Installation videos

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.