Olie zekeringelement, middenspanning, 25 A, AC 12 kV, BS2692 F02, 359 x 63,5 mm, back-up, BS, IEC, ESI, met slagpin
| Productnaam |
Eaton Bussmann series middenspanningsoliezekeringen
|
| Catalogusnummer |
12OHGMA25
|
| EAN |
5027590432764
|
| UPC |
051712585514
|
| Productlengte/-diepte |
359 mm
|
| Hoogte van product |
63.5 mm
|
| Breedte van product |
63.5 mm
|
| Gewicht van product |
2600 g
|
| Voldoet aan: |
BS 2692-1
ESI 12-8 |
| Certificering |
IEC nominaal
IEC60282-1 KEMA |
| Modelcode |
12KV 25AMP 2.5"" HG OIL FUSE
|
| Ampèrewaarde |
25 A
|
| Uitschakelvermogen |
40 kA
|
| Klasse |
Klasse back-up
|
| Nominale frequentie - min |
50 Hz
|
| Weerstand |
57,8
|
| Voltage-classificatie |
12 kV
|
| Toepassing |
Bescherming van transformator aan primaire zijde en oliegevulde zekering-schakelaar combinatie-eenheid
|
| Formaat zekering |
63,5 x 359 mm
|
| Standaard |
British Standard
|