Document downloaden () van 20

132593
Model Code: PKZM4-32-CB

Eaton Moeller® series PKZM4 vermogensschakelaar, Ir= 24 - 32 A, schroefaansluitingen, afschakelingen: IP2X PKZM4-32-CB

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series PKZM4 motorbeveiligingsschakelaar
Catalogusnummer
132593
EAN
4015081295289
Productlengte/-diepte
160 mm
Hoogte van product
165 mm
Breedte van product
55 mm
Gewicht van product
1.18 kg
Certificering
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA Class No.: 1432-01
UL
CE
CSA File No.: 165628
UL File No.: E31593
UL 489
UL Category Control No.: DIVQ
VDE 0660
CSA
IEC/EN 60947-2
Opmerkingen bij catalogus
Niet bruikbaar als hoofdschakelaar
Modelcode
PKZM4-32-CB

Features & Functions

Actuatortype
Draaiknop
Kenmerken
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit
Functies
Voor bescherming van kabels en geleiders
Leiding- en kabelbeveiliging
Aantal polen
Driepolig

General information

Verbinding
Schroefklemmen
Levensduur, elektrisch
30.000 schakelingen (bij 400V, AC-3)
Levensduur, mechanische
30.000 schakelingen (hoofdcontacten)
Montagemethode
DIN-railmontage optioneel
Montagemethode
DIN-railmontage optioneel
Bedrijfsfrequentie
40 schakelingen/uur
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Motorbeveiligingsschakelaar
Productcategorie
Motorbeveiligingsschakelaar
Bescherming
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6000 V AC
Schokbestendigheid
15 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
Geschikt voor
Feeder- en aftakkingscircuit als BCPD, (UL/CSA)
DIN-rail-montage
Temperatuurcompensatie
-5 - 40°C volgens IEC/EN 60947, VDE 0660
≤ 0,25 %/K, restfout voor T > 40°
-25 - 55°C, werkbereik

Climatic environmental conditions

Hoogte
Max. 2000 m
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
55 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Terminal capacities

Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls AWG)
14 - 8
Aansluitvermogen (massief)
1 x (0,75 - 16) mm²
2 x (0,75 - 16) mm²
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
14 - 6
Striplengte (hoofdkabel)
14 mm
Aanhaalmoment
3,3 Nm, schroefklemmen, hoofdstroomkabel

Electrical rating

Nominale frequentie - min
50 Hz
Nominale frequentie - max
60 Hz
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - min
600 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
690 V
Nominale ononderbroken stroom (lu)
32 A

Short-circuit rating

Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting lcu bij 400 V AC
65 kA
Kortsluitstroom
60 kA DC, tot 250 V DC, hoofdgeleiders
Classificatie kortsluitstroom (UL 489 CSA 22.2-5.09)
65 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA)
22 kA, 600 Y/347 V, SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiliging
Basisapparaat, vaste instelling: 15,5 x Iu
± 20% tolerantie
496 A, Irm

Switching capacity

Schakelvermogen
32 A (3 contacten in serie), DC-5 tot 250V
32 A, AC-3 tot 690 V

Contacts

Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
0

Trip blocks

Instelling overbelastingsstroomvrijgave -min
0 A
Instelling overbelastingsstroomvrijgave - max
32 A

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
18 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
6 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
32 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Productspecificatie exporteren