Eaton Moeller® series M22 signaaldrukknop, RMQ-Titan, verzonken, terugverend, 1 NO, groen, Blister pack for hanging
| Productnaam |
Eaton Moeller® series M22 pushbutton
|
| Catalogusnummer |
132603
|
| EAN |
4015081295388
|
| Productlengte/-diepte |
30 mm
|
| Hoogte van product |
210 mm
|
| Breedte van product |
130 mm
|
| Gewicht van product |
0.04 kg
|
| Voldoet aan: |
CE
|
| Modelcode |
M22-DL-G-K10LED230-BVP
|
| Kleur bedieningselement |
Groen
|
| Uitvoering actuator |
Terugverend
|
| Uitgerust met: |
Frontring
|
| Aantal commandoposities |
1
|
| Openingsdiameter |
22 mm
|
| Kleur frontring |
Titanium
|
| Materiaal frontring |
Kunststof
|
| Beschermingsgraad (voorzijde) |
NEMA 4X
IP67 |
| Uitvoering frontelement |
Vlak
|
| Lenstype |
Rond
|
| Geschikt voor |
Verlichting
|