Document downloaden () van 20

134460
Model Code: XMI63/3__/11/08/F+W/E+O/D

Eaton xEnergy Main LV-systemen LV-schakelapparatuur. Inbouwset, voor IZM63, 3p, vast/uitneembaar, EVEN+ OPPO, + deur, BxD=1100x800mm, grijs

General specifications

Productnaam
Eaton xEnergy Main Laagspanningschakelsysteem
Catalogusnummer
134460
EAN
4015081313303
Productlengte/-diepte
650 mm
Hoogte van product
60 mm
Breedte van product
1100 mm
Gewicht van product
31.5 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
XMI63/3__/11/08/F+W/E+O/D

Productspecificaties

Kleur
Grijs
RAL-nummer
7035
Geschikt voor lengte/diepte behuizingsbouw
800 mm
Geschikt voor breedte behuizingsbouw
1100 mm
Materiaal
Metaal
Model
Overig

Productspecificatie exporteren