Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

134910
Model Code: DS7-340SX009N0-N

Eaton DS7 Softstarter, 9 A, 200 - 480 V AC, Us= 24 V AC/DC, bouwgrootte FS1

General specifications

Productnaam
Eaton DS7 Soft starter
Catalogusnummer
134910
EAN
4015081316953
Productlengte/-diepte
94 mm
Hoogte van product
130 mm
Breedte van product
45 mm
Gewicht van product
0.35 kg
Certificering
UL File No.: E251034
CSA Class No.: 321106
CE
CSA File No.: 2511305
CSA-C22.2 No 14-05
UL
C-Tick
GB 14048.6
UL 508
CSA22.2-14
CSA-C22.2 No 0-M91
UkrSEPRO
IEC/EN 60947-4-2
CSA
Modelcode
DS7-340SX009N0-N

Ambient conditions, mechanical

Inbouwpositie
Verticaal
Schokbestendigheid
8 g, 11 ms, Mechanisch
Trillingsbestendigheid
2M2 volgens EN 60721-3-2

Climatic environmental conditions

Hoogte
Max. 2000 m
Boven 1000 m met 1 % derating per 100 m
Omgevingstemperatuur - max
40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
60 °C
Omgevingstemperatuur - min
-5 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-25 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-3
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Control circuit

Stroomverbruik
50 mA, stuurstroomcircuit, Regelaar voeding
1,6 mA, stuurstroomcircuit, Digitale ingangen, Extern 24 V
Drop-out-tijd
350ms, stuurstroomcircuit, Digitale ingangen, DC bekrachtigd
Drop-out-spanning
0 - 3 V, DC bekrachtigd
AC-bekrachtigd: 0 - 3 V, AC bediend
Tijd aanspreekwaarde
250 ms bij AC
250 ms bij DC
Aanspreekspanning
17,3 - 27 V DC
17,3 - 27 V AC
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
24 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
24 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
24 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
24 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max
24 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min
24 V

Design verification

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
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
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0.45 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
9 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0.45 W

Features & Functions

Uitgerust met:
Interne bypass-contacten
Interne by-pass
Functies
Softstart-functie
Onderdrukking van DC-componenten voor motoren
Potentiaalscheiding tussen voedings- en regelsecties
Onderdrukking van sluittransiënten
Min. tijde 1 s - snel veranderend (semiconductor magneetschakelaar)
Enkele draairichting

General information

Klasse
Overig
Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Beschermingsgraad
IP20
NEMA 1
Formaat frame
FS1
Netspanning - max
480 V
Netspanning - min
200 V
Overspanningscategorie
II
Mate van vervuiling
2
Radio-interferentieklasse
Class B (EN 55011)
Geschikt voor
branch circuits, (UL/CSA)
Type
Softstarters voor driefasige lasten
Type spanning
AC/DC

Input/Output

Aantal uitgangen
1 relaisuitgang (TOR)
Uitgangsspanning
24 V AC/DC
Bescherming
Vinger- en handaanrakingsveilig, Bescherming tegen rechtstreeks contact.
Nominale regelspanning (Uc)
24 V DC (-15 %/+10 %)
24 V AC (-15 %/+10 %)
24 V DC
24 V AC
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-11
1 A

Main conducting paths

Overbelastingscyclus
AC-53a: 3 - 5: 75 - 10
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-53
9 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
480 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - min
230 V
Kortsluitbeveiligingsklasse
PKM0-10 (+ CL-PKZ0), Coördinatieklasse "1", Hoofdgeleiders
3 x 170M1362, Coördinatieklasse "2" (extra met de zekeringen voor coördinatieklasse "1"), Hoofdgeleiders
Voedingsfrequentie
50/60 Hz, fLN, hoofdcircuit
Nominale spanning - max
480 V

Motor rating

Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase
2 HP
Toegewezen motorvermogen bij 220/230 V, 60 Hz, 3-fase
3 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
5 HP
Nominaal bedrijfsvermogen bij 220/230 V, 50 Hz
2.2 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij 400 V, 50 Hz
4 kW

Soft start function

Toepassing
  • 1-fase motoren: Nee
  • 3-fase motoren: Ja
  • rustige aanloop van asynchrone draaistroommotoren
Vertragingstijd
0 - 30 s, Softstart-functie, Aanlooptijden
Opvoer-/aanlooptijd
1 - 30 s
Startspanning
Min. 30 %, Softstart-functie, Startspanning = uitschakelspanning
Max. 100 %, Softstart-functie, Startspanning = uitschakelspanning

Terminal capacities

Formaat schroevendraaier
PZ2, 1 x 6 mm, Aansluitschroef, Standaard schroevendraaier
0,6 x 5,5 mm/1 x 6 mm, Aansluitschroeven, Stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
1 x (0,75 - 2,5) mm², hoofdstroomkabels
2 x (0,75 - 2,5) mm², hoofdstroomkabels
1 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (massief)
2 x (0,75 - 2,5) mm², hoofdstroomkabels
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
1 x (0,75 - 4) mm², Stuurstroomkabels
1 x (0,75 - 4) mm², hoofdcontact
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
18 - 10, Stuurstroomkabels
18 - 10, hoofdcontact
Aanhaalmoment
1,2 Nm, schroefklemmen, stuurstroomkabels
1,2 Nm

Productspecificatie exporteren