Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

134919
DS7-340SX081N0-N

Eaton DS7 Softstarter, 81 A, 200 - 480 V AC, Us= 24 V AC/DC, bouwgrootte FS3

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton DS7 Soft starter
Catalogusnummer
134919
EAN
4015081317349
Productlengte/-diepte
139 mm
Hoogte van product
175 mm
Breedte van product
93 mm
Gewicht van product
1.8 kg
Voldoet aan:
CE-markering
C-Tick-compliant
Certificering
UL geregistreerd
IEC 60947-4-2
EN 60947-4-2
CSA gecertificeerd
CE
UL 508
C-Tick
CSA22.2-14
CSA File No.: 2511305
GB 14048.6
CSA Class No.: 321106
UkrSEPRO
UL File No.: E251034
CSA-C22.2 No 0-M91
CSA
UL
IEC/EN 60947-4-2
CSA-C22.2 No 14-05
Modelcode
DS7-340SX081N0-N

Omgevingscondities, mechanisch

Inbouwpositie
Verticaal
Schokbestendigheid
8 g, 11 ms, Mechanisch
Trillingsbestendigheid
2M2 volgens EN 60721-3-2

Klimatologische omstandigheden

Hoogte
Boven 1000 m met 1 % derating per 100 m
Max. 2000 m
Omgevingstemperatuur - max
40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
60 °C
Omgevingstemperatuur - min
-5 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-25 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-3
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Stuurstroomcircuit

Stroomverbruik
0,6 A/50 ms, stuurstroomcircuit, Regelaarvoeding bij piekvermogen (gesloten bypass) bij 24 V DC
1,6 mA, stuurstroomcircuit, Digitale ingangen, Extern 24 V
50 mA, stuurstroomcircuit, Regelaar voeding
Drop-out-tijd
350ms, stuurstroomcircuit, Digitale ingangen, DC bekrachtigd
Drop-out-spanning
0 - 3 V, DC bekrachtigd
AC-bekrachtigd: 0 - 3 V, AC bediend
Tijd aanspreekwaarde
250 ms bij DC
250 ms bij AC
Aanspreekspanning
17,3 - 27 V DC
17,3 - 27 V AC
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
24 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
24 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
24 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
24 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max
24 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min
24 V

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van de schakel- en verdeelinrichting moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van de schakel- en verdeelinrichting moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
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
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
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
18 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
81 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
18 W

Features & functions

Uitgerust met:
Interne bypass-contacten
Interne by-pass
Functies
Min. tijde 1 s - snel veranderend (semiconductor magneetschakelaar)
Onderdrukking van sluittransiënten
Softstart-functie
Onderdrukking van DC-componenten voor motoren
Potentiaalscheiding tussen voedings- en regelsecties
Enkele draairichting

Algemene informatie

Klasse
Overig
Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Beschermingsgraad
IP20
NEMA 1
Formaat frame
3
4
FS3
Netspanning - max
480 V
Netspanning - min
200 V
Overspanningscategorie
II
Mate van vervuiling
2
Radio-interferentieklasse
Class B (EN 55011)
Geschikt voor
branch circuits, (UL/CSA)
Type
Softstarters voor driefasige lasten
Type spanning
AC/DC

Ingang / Uitgang

Aantal uitgangen
2 relaisuitgangen (TOR, Klaar)
Uitgangsspanning
250 V AC (relaisuitgangen)
Bescherming
Vinger- en handrugaanrakingsveilig, bescherming tegen rechtstreeks contact.
Nominale regelspanning (Uc)
24 V DC (-15 %/+10 %)
24 V AC (-15 %/+10 %)
24 V AC
24 V DC
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-11
1 A

Hoofdgeleidende paden

Overbelastingscyclus
AC-53a: 3 - 5: 18 - 10
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-53
81 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
480 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - min
230 V
Kortsluitbeveiligingsklasse
NZMN1-M100, Coördinatieklasse "1", Hoofdgeleiders
3 x 170M4008, Coördinatieklasse "2" (extra met de zekeringen voor coördinatieklasse "1"), Hoofdgeleiders
Voedingsfrequentie
50/60 Hz, fLN, hoofdcircuit
Nominale spanning - max
480 V

Nom. vermogen

Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase
25 HP
Toegewezen motorvermogen bij 220/230 V, 60 Hz, 3-fase
30 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
60 HP
Nominaal bedrijfsvermogen bij 220/230 V, 50 Hz
22 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij 400 V, 50 Hz
45 kW

Koudestart functie

Toepassing
  • 1-fase motoren: Nee
  • 3-fasen motoren: Ja
  • Soft start van asynchrone draaistroommotoren
Vertragingstijd
0 - 30 s, Softstart-functie, Aanlooptijden
Opvoer-/aanlooptijd
1 - 30 s
Startspanning
Min. 30 %, Softstart-functie, Startspanning = uitschakelspanning
Max. 100 %, Softstart-functie, Startspanning = uitschakelspanning

Klemcapaciteit

Formaat schroevendraaier
0,6 x 3,5 mm, Aansluitschroeven, Stuurstroomkabels
PZ2, 1 x 6 mm, Aansluitschroef, Standaard schroevendraaier
Aansluitvermogen (koperband)
2 x 9 x 0,8 mm, hoofdcontact
9 x 9 x 0,8 mm, hoofdcontact
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
1 x (0,5 - 1,5) mm², stuurstroomkabels
2 x (0,5 - 0,75) mm², Stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (massief)
1 x (0,5 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
2 x (6 - 25) mm², hoofdcontact
2 x (0,5 - 1,0) mm², stuurstroomkabels
1 x (25 - 70) mm², hoofdcontact
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
2 x (21 - 18), Stuurstroomkabels
1 x (21 - 14), Stuurstroomkabels
1 x (12 - 2/0), hoofdcontact
Aansluitvermogen (meeraderig)
1 x (25 - 70) mm², hoofdcontact
2 x (0,5 - 1,0) mm², stuurstroomkabels
1 x (0,5 - 1,5) mm², stuurstroomkabels
2 x (6 - 25) mm², hoofdcontact
Aanhaalmoment
6 Nm (≤ 10 mm²)
0,4 Nm, schroefaansluitingen, stuurstroomkabels
9 Nm (> 10 mm²)

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.