Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

134949
DS7-34DSX024N0-D

Eaton DS7 Softstarter, 24 A, 200 - 480 V AC, 24 V DC, bouwgrootte: FS2, communicatie-interfaces: SmartWire-DT

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton DS7 Soft starter
Catalogusnummer
134949
EAN
4015081317646
Productlengte/-diepte
126 mm
Hoogte van product
150 mm
Breedte van product
45 mm
Gewicht van product
0.4 kg
Certificering
GB 14048.6
CSA-C22.2 No 0-M91
C-Tick
CSA22.2-14
CSA-C22.2 No 14-05
CSA
CE
UL 508
IEC/EN 60947-4-2
UL
UkrSEPRO
Modelcode
DS7-34DSX024N0-D

Omgevingscondities, mechanisch

Inbouwpositie
Verticaal
Schokbestendigheid
8 g, 11 ms, Mechanisch
Trillingsbestendigheid
2M2 volgens EN 60721-3-2

Klimatologische omstandigheden

Hoogte
Max. 2000 m
Boven 1000 m met 1 % derating per 100 m
Omgevingstemperatuur - max
40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
60 °C
Omgevingstemperatuur - min
-5 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-25 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-3
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Stuurstroomcircuit

Stroomverbruik
1,6 mA, stuurstroomcircuit, Digitale ingangen, Extern 24 V
50 mA, stuurstroomcircuit, Regelaar voeding
Drop-out-tijd
350ms, stuurstroomcircuit, Digitale ingangen, DC bekrachtigd
Drop-out-spanning
0 - 3 V, DC bekrachtigd
Tijd aanspreekwaarde
250 ms bij DC
Aanspreekspanning
17,3 - 27 V DC
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max
24 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min
24 V

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
1.1 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
24 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
1.1 W

Features & functions

Storingsgeheugen
8 fouten
Uitgerust met:
Interne bypass-contacten
Interne by-pass schakelaar
Functies
Min. tijde 1 s - snel veranderend (semiconductor magneetschakelaar)
Onderdrukking van sluittransiënten
Potentiaalscheiding tussen voedings- en regelsecties
Enkele draairichting
Softstart-functie
Stroombegrenzing, met PKE
Onderdrukking van DC-componenten voor motoren
Interfaces
SmartWire-DT (ingebouwd)

Algemene informatie

Klasse
Overig
Aansluiting op SmartWire-DT
Ja
Beschermingsgraad
NEMA 1
IP20
Formaat frame
FS2
Netspanning - max
480 V
Netspanning - min
200 V
Overspanningscategorie
II
Mate van vervuiling
2
Productcategorie
SmartWire-DT-slave
Radio-interferentieklasse
Class B (EN 55011)
Geschikt voor
branch circuits, (UL/CSA)
Type
Softstarters voor driefasige lasten
Type spanning
DC

Ingang / Uitgang

Aantal uitgangen
2 relaisuitgangen (TOR, Klaar)
Uitgangsspanning
250 V AC (relaisuitgangen)
Bescherming
Vinger- en handaanrakingsveilig, Bescherming tegen rechtstreeks contact.
Nominale regelspanning (Uc)
24 V DC (-15%/+10 %) of via SmartWire-DT
24 V DC
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-11
1 A

Hoofdgeleidende paden

Overbelastingscyclus
AC-53a: 3 - 5: 75 - 10
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-53
24 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
480 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - min
230 V
Kortsluitbeveiligingsklasse
3 x 170M1365, Coördinatieklasse "2" (extra met de zekeringen voor coördinatieklasse "1"), Hoofdgeleiders
PKM0-25 (+ CL-PKZ0), Coördinatieklasse "1", Hoofdgeleiders
Voedingsfrequentie
50/60 Hz, fLN, Hoofdcircuit
Nominale spanning - max
480 V

Nom. vermogen

Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase
7.5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 220/230 V, 60 Hz, 3-fase
7.5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
15 HP
Nominaal bedrijfsvermogen bij 220/230 V, 50 Hz
5.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij 400 V, 50 Hz
11 kW

Koudestart functie

Toepassing
  • 1-fase motoren: Nee
  • 3-fase motoren: Ja
  • rustige aanloop van asynchrone draaistroommotoren
Stroombegrenzing
(0 - 8) x Ie, Softstart-functie
Vertragingstijd
0 - 30 s, Softstart-functie, Aanlooptijden
Opvoer-/aanlooptijd
1 - 30 s
Startspanning
Max. 100 %, Softstart-functie, Startspanning = uitschakelspanning
Min. 30 %, Softstart-functie, Startspanning = uitschakelspanning

Klemcapaciteit

Formaat schroevendraaier
PZ2, 1 x 6 mm, Aansluitschroef, Standaard schroevendraaier
0,6 x 5,5 mm/1 x 6 mm, Aansluitschroeven, Stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
2 x (0,75 - 10) mm², hoofdcontact
1 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
1 x (0,75 - 16) mm², hoofdcontact
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (massief)
2 x (0,75 - 4) mm², Stuurstroomkabels
1 x (0,75 - 4) mm², Stuurstroomkabels
2 x (0,75 - 10) mm², hoofdcontact
1 x (0,75 - 16) mm², hoofdcontact
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
18 - 14, stuurstroomkabels
18 - 6, hoofdcontact
Aansluitvermogen (meeraderig)
1 x 16 mm², hoofdstroomkabels
Aanhaalmoment
3,2 Nm
1,2 Nm, schroefklemmen, stuurstroomkabels

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.