Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

134954
Model Code: DS7-34DSX070N0-D

Eaton DS7 Softstarter, 70 A, 200 - 480 V AC, 24 V DC, bouwgrootte: FS3, communicatie-interfaces: SmartWire-DT

General specifications

Productnaam
Eaton DS7 Soft starter
Catalogusnummer
134954
EAN
4015081317691
Productlengte/-diepte
156 mm
Hoogte van product
175 mm
Breedte van product
93 mm
Gewicht van product
1.8 kg
Certificering
CSA-C22.2 No 0-M91
UL 508
CSA-C22.2 No 14-05
CSA22.2-14
UL
GB 14048.6
IEC/EN 60947-4-2
C-Tick
UkrSEPRO
CSA
CE
Modelcode
DS7-34DSX070N0-D

Ambient conditions, mechanical

Inbouwpositie
Verticaal
Schokbestendigheid
8 g, 11 ms, Mechanisch
Trillingsbestendigheid
2M2 volgens EN 60721-3-2

Climatic environmental conditions

Hoogte
Max. 2000 m
Boven 1000 m met 1 % derating per 100 m
Omgevingstemperatuur - max
40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
60 °C
Omgevingstemperatuur - min
-5 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-25 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-3
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Control circuit

Stroomverbruik
0,6 A/50 ms, stuurstroomcircuit, Regelaarvoeding bij piekvermogen (gesloten bypass) bij 24 V DC
50 mA, stuurstroomcircuit, Regelaar voeding
1,6 mA, stuurstroomcircuit, Digitale ingangen, Extern 24 V
Drop-out-tijd
350ms, stuurstroomcircuit, Digitale ingangen, DC bekrachtigd
Drop-out-spanning
0 - 3 V, DC bekrachtigd
Tijd aanspreekwaarde
250 ms bij DC
Aanspreekspanning
17,3 - 27 V DC
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max
24 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min
24 V

Design verification

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
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
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
13 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
70 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
13 W

Features & Functions

Storingsgeheugen
8 fouten
Uitgerust met:
Interne by-pass
Interne bypass-contacten
Functies
Stroombegrenzing, met PKE
Min. tijde 1 s - snel veranderend (semiconductor magneetschakelaar)
Softstart-functie
Enkele draairichting
Onderdrukking van DC-componenten voor motoren
Potentiaalscheiding tussen voedings- en regelsecties
Onderdrukking van sluittransiënten
Interfaces
SmartWire-DT (ingebouwd)

General information

Klasse
Overig
Aansluiting op SmartWire-DT
Ja
Beschermingsgraad
NEMA 1
IP20
Formaat frame
FS3
Netspanning - max
480 V
Netspanning - min
200 V
Overspanningscategorie
II
Mate van vervuiling
2
Productcategorie
SmartWire-DT-slave
Radio-interferentieklasse
Class B (EN 55011)
Geschikt voor
branch circuits, (UL/CSA)
Type
Softstarters voor driefasige lasten
Type spanning
DC

Input/Output

Aantal uitgangen
2 relaisuitgangen (TOR, Klaar)
Uitgangsspanning
250 V AC (relaisuitgangen)
Bescherming
Vinger- en handaanrakingsveilig, Bescherming tegen rechtstreeks contact.
Nominale regelspanning (Uc)
24 V DC
24 V DC (-15%/+10 %) of via SmartWire-DT
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-11
1 A

Main conducting paths

Overbelastingscyclus
AC-53a: 3 - 5: 75 - 10
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-53
70 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
480 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - min
230 V
Kortsluitbeveiligingsklasse
NZMN1-M80, Coördinatieklasse "1", Hoofdgeleiders
3 x 170M4008, Coördinatieklasse "2" (extra met de zekeringen voor coördinatieklasse "1"), Hoofdgeleiders
Voedingsfrequentie
50/60 Hz, fLN, hoofdcircuit
Nominale spanning - max
480 V

Motor rating

Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase
20 HP
Toegewezen motorvermogen bij 220/230 V, 60 Hz, 3-fase
25 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
50 HP
Nominaal bedrijfsvermogen bij 220/230 V, 50 Hz
15 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij 400 V, 50 Hz
37 kW

Soft start function

Toepassing
  • 1-fase motoren: Nee
  • 3-fase motoren: Ja
  • rustige aanloop van asynchrone draaistroommotoren
Stroombegrenzing
(0 - 8) x Ie, Softstart-functie
Vertragingstijd
0 - 30 s, Softstart-functie, Aanlooptijden
Opvoer-/aanlooptijd
1 - 30 s
Startspanning
Max. 100 %, Softstart-functie, Startspanning = uitschakelspanning
Min. 30 %, Softstart-functie, Startspanning = uitschakelspanning

Terminal capacities

Formaat schroevendraaier
PZ2, 1 x 6 mm, Aansluitschroef, Standaard schroevendraaier
0,6 x 3,5 mm, Aansluitschroeven, Stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (koperband)
9 x 9 x 0,8 mm, hoofdcontact
2 x 9 x 0,8 mm, hoofdcontact
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
2 x (0,5 - 0,75) mm², Stuurstroomkabels
1 x (0,5 - 1,5) mm², stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (massief)
1 x (0,5 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
2 x (0,5 - 1,0) mm², Stuurstroomkabels
1 x (25 - 70) mm², hoofdcontact
2 x (6 - 25) mm², hoofdcontact
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
1 x (21 - 14), Stuurstroomkabels
2 x (21 - 18), Stuurstroomkabels
1 x (12 - 2/0), hoofdcontact
Aansluitvermogen (meeraderig)
2 x (6 - 25) mm², hoofdcontact
1 x (0,5 - 1,5) mm², stuurstroomkabels
2 x (0,5 - 1,0) mm², Stuurstroomkabels
1 x (25 - 70) mm², hoofdcontact
Aanhaalmoment
9 Nm (> 10 mm²)
6 Nm (≤ 10 mm²)
0,4 Nm, schroefaansluitingen, stuurstroomkabels

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.